Baugruppe Federkontaktstifte / Kunststoff-Hülse (FNP22)

Baugruppe Federkontaktstifte/Kunststoff-Hülse (FNP22):Verwandte bildanzeige
Baugruppe Federkontaktstifte/Kunststoff-Hülse (FNP22):Verwandte bildanzeige
Nr.TeilWerkstoffOberflächenbehandlung
StößelISO-TC90 Äquiv.Nickel-Beschichtung
HülsePolyacetal-
FederRostfreier Stahl-

Spezifikationen

Teilenummer-Spitzenlänge
GNP12
FNP10N
FNP13
MNP50
-
-
-
-
G
E15
A
G8
TeilenummerBesteigungsabstand (Min.)Voller HubFederkraftzulässiger StromWiderstandAustauschzyklus (Referenz)Befestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information)StückpreisMengen-Rabatt
am Anfang2/3 Hub1~69 Stk.70~99100~500
FNP22SF3.0mm7.0mm0gf100gf3A80mΩ300.000-mal1.98~2.00mm   
FNP22150gf
FNP40SF5.0mm17.0mm*0gf220gf3.48~3.50mm
FNP40300gf
Die Montageabstände in ( ) gelten für Kontaktstifte mit Mutter. Die Montageabstände MNP50 in <> sind für die Spitzenlänge G8. *Spitzenlänge A beträgt 14.0mm; TH 9.5mm.
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FNP22-A
FNP22-C
FNP22-H
FNP22-TH
FNP22SF-A
FNP22SF-C
FNP22SF-H
FNP22SF-TH
FNP40-A
FNP40-C
FNP40-H
FNP40-TH
FNP40SF-A
FNP40SF-C
FNP40SF-H
FNP40SF-TH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mindest-Befestigungsabstand
(mm)
Spitzenform des Stößels Vollständiger Hub (Bereich)
(mm)
Voller Hub
(mm)
2/3 Hubfederkraft (Bereich)
(gf)
Stößelmaterial Stößel-Außen-Ø
(Ø)
Kolbenlänge L1 (Bereich)
(mm)
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)
(Ø)
Zylinder, Buchse, Außen-Ø
(Ø)
Stößellänge
(mm)
Steckhülse, äußerster Ø
(Ø)
Zylinder, Buchse, Länge
(mm)
2/3 Hub Federkraft
(gf)

4.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --------------

4.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3.0[Nadel] Nadel C7 bis 9.57.0100.1 bis 150[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.112.1 bis 152.01 bis 3214.02.214.0150

4.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3.0[Gerade, ballig] Gerade Balligkeit H7 bis 9.57.0100.1 bis 150[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.112.1 bis 152.01 bis 3214.02.214.0150

4.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3.0TH mit drei Nadeln7 bis 9.57.0100.1 bis 150[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.712.1 bis 152.01 bis 3214.02.214.0150

4.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3.0[Kassette] Kassette A7 bis 9.57.050.1 bis 100[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.812.1 bis 152.01 bis 3214.02.214.0100

4.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3.0[Nadel] Nadel C7 bis 9.57.050.1 bis 100[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.112.1 bis 152.01 bis 3214.02.214.0100

4.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3.0[Gerade, ballig] Gerade Balligkeit H7 bis 9.57.050.1 bis 100[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.112.1 bis 152.01 bis 3214.02.214.0100

4.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3.0TH mit drei Nadeln7 bis 9.57.050.1 bis 100[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.712.1 bis 152.01 bis 3214.02.214.0100

4.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5.0[Kassette] Kassette A> 1014.0200.1 bis 300[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.4.015.1 oder mehr3.01 oder mehr3.519.04.013300

4.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5.0[Nadel] Nadel C> 1017.0200.1 bis 300Federstahl (JIS-SWP)1.7615.1 oder mehr3.01 oder mehr3.519.04.013300

4.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5.0[Gerade, ballig] Gerade Balligkeit H> 1017.0200.1 bis 300[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.7615.1 oder mehr3.01 oder mehr3.519.04.013300

4.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5.0TH mit drei Nadeln7 bis 9.59.5200.1 bis 300[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.2.515.1 oder mehr3.01 oder mehr3.519.04.013300

4.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5.0[Kassette] Kassette A> 1014.0200.1 bis 300[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.4.015.1 oder mehr3.01 oder mehr3.519.04.013220

4.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5.0[Nadel] Nadel C> 1017.0200.1 bis 300Federstahl (JIS-SWP)1.7615.1 oder mehr3.01 oder mehr3.519.04.013220

4.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5.0[Gerade, ballig] Gerade Balligkeit H> 1017.0200.1 bis 300[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.7615.1 oder mehr3.01 oder mehr3.519.04.013220

4.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5.0TH mit drei Nadeln7 bis 9.59.5200.1 bis 300[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.2.515.1 oder mehr3.01 oder mehr3.519.04.013220

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Baugruppe Federkontaktstifte/Kunststoff-Hülse (FNP22):Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Federkontaktstifte, Baugruppen Oberflächenbehandlung des Stößels Vernickelt Integrierte Sondenausführung Kunststoffhülse
Zylinder, Buchse, Material Polyacetal Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)(mm) 10.1 bis 15 Eigenschaften Standard
Anfänglicher Federdruck (Bereich)(gf) 0 bis 10 zulässiger Strom(A) 3 Widerstand(mΩ) 80
Erster Federdruck(gf) 0

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support