Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Nr. | Teil | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Stößel | EN CW101C Äquiv. | Rhodiumbeschichtung mit Nickelunterschicht | |
Gehäuse | Messing | Vergoldet mit Nickelunterschicht | |
Feder | Federstahl (JIS-SWP) | vergoldet | |
Kugel | JIS-SUJ (Lagerstahl) | vergoldet |
Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Neusilber | Vergoldet mit Nickelunterschicht |
Teilenummer | - | Spitzenform | - | Anschlussleitungsfarbe | - | Länge Anschlussleitung |
NP84 NR90 NRB84 NRB90 | - - | G B | - - | W BL | - - | 1000 400 |
Teilenummer | Besteigungsabstand (Min.) | Voller Hub | Federkraft | zulässiger Strom | Widerstand | Austauschzyklus (Referenz) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
am Anfang | 2/3 Hub | 1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | ||||||
NP90SF | 3.5mm (4.5mm) | 6.4mm | 10gf | 50gf | 1.5A | 80mΩ | 300.000-mal | |||
NP90 | 40gf | 150gf | ||||||||
NP90HD | 146gf | 250gf |
Teilenummer | Passender Kontaktstift | Befestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | |||
NR90 | NP90SF NP90 NP90HD | 2.77~2.82mm |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NP90-A |
NP90-AS |
NP90-B |
NP90-C |
NP90-D |
NP90-E |
NP90-G |
NP90HD-A |
NP90HD-AS |
NP90HD-B |
NP90HD-C |
NP90HD-D |
NP90HD-E |
NP90HD-G |
NP90SF-A |
NP90SF-AS |
NP90SF-B |
NP90SF-C |
NP90SF-D |
NP90SF-E |
NP90SF-G |
NR90-B |
NR90-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Mindest-Befestigungsabstand (mm) | Spitzenform des Stößels | Vollständiger Hub (Bereich) (mm) | Voller Hub (mm) | 2/3 Hubfederkraft (Bereich) (gf) | Wellenende auswählen. | Stößelmaterial | Stößel-Außen-Ø (Ø) | Oberflächenbehandlung des Stößels | Kolbenlänge L1 (Bereich) (mm) | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich) (Ø) | Zylinder, Buchse, Material | Zylinder, Buchse, Außen-Ø (Ø) | Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich) (mm) | Anfänglicher Federdruck (Bereich) (gf) | zulässiger Strom (A) | Widerstand (mΩ) | Stößellänge (mm) | Steckhülse, äußerster Ø (Ø) | Zylinder, Buchse, Länge (mm) | Erster Federdruck (gf) | 2/3 Hub Federkraft (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 4.5 | [Kassette] Kassette A | 5 bis 6.5 | 6.4 | 100.1 bis 150 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 4.0 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 2.33 | 20.1 bis 25 | 30.1 bis 50 | 1.5 | 80 | 9.0 | - | 24.5 | 40 | 150 | |
7.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 3.5 | [Mit Konusgewinde, ballig] Kegelförmige Balligkeit AS | 5 bis 6.5 | 6.4 | 100.1 bis 150 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.5 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 2.33 | 20.1 bis 25 | 30.1 bis 50 | 1.5 | 80 | 9.0 | - | 24.5 | 40 | 150 | |
7.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 3.5 | [Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B | 5 bis 6.5 | 6.4 | 100.1 bis 150 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 2.4 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 2.33 | 20.1 bis 25 | 30.1 bis 50 | 1.5 | 80 | 9.0 | - | 24.5 | 40 | 150 | |
7.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 3.5 | [Nadel] Nadel C | 5 bis 6.5 | 6.4 | 100.1 bis 150 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.5 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 2.33 | 20.1 bis 25 | 30.1 bis 50 | 1.5 | 80 | 9.0 | - | 24.5 | 40 | 150 | |
7.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 4.5 | [Napf] Napf D | 5 bis 6.5 | 6.4 | 100.1 bis 150 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 4.0 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 2.33 | 20.1 bis 25 | 30.1 bis 50 | 1.5 | 80 | 9.0 | - | 24.5 | 40 | 150 | |
7.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 3.5 | [Nadel] Nadel E | 5 bis 6.5 | 6.4 | 100.1 bis 150 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 2.4 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 2.33 | 20.1 bis 25 | 30.1 bis 50 | 1.5 | 80 | 9.0 | - | 24.5 | 40 | 150 | |
7.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 3.5 | [flach] Flach G | 5 bis 6.5 | 6.4 | 100.1 bis 150 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 2.4 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 2.33 | 20.1 bis 25 | 30.1 bis 50 | 1.5 | 80 | 9.0 | - | 24.5 | 40 | 150 | |
7.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 4.5 | [Kassette] Kassette A | 5 bis 6.5 | 6.4 | 200.1 bis 300 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 4.0 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 2.33 | 20.1 bis 25 | 100.1 bis 200 | 1.5 | 80 | 9.0 | - | 24.5 | 146 | 250 | |
7.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 3.5 | [Mit Konusgewinde, ballig] Kegelförmige Balligkeit AS | 5 bis 6.5 | 6.4 | 200.1 bis 300 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.5 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 2.33 | 20.1 bis 25 | 100.1 bis 200 | 1.5 | 80 | 9.0 | - | 24.5 | 146 | 250 | |
7.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 3.5 | [Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B | 5 bis 6.5 | 6.4 | 200.1 bis 300 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 2.4 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 2.33 | 20.1 bis 25 | 100.1 bis 200 | 1.5 | 80 | 9.0 | - | 24.5 | 146 | 250 | |
7.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 3.5 | [Nadel] Nadel C | 5 bis 6.5 | 6.4 | 200.1 bis 300 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.5 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 2.33 | 20.1 bis 25 | 100.1 bis 200 | 1.5 | 80 | 9.0 | - | 24.5 | 146 | 250 | |
7.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 4.5 | [Napf] Napf D | 5 bis 6.5 | 6.4 | 200.1 bis 300 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 4.0 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 2.33 | 20.1 bis 25 | 100.1 bis 200 | 1.5 | 80 | 9.0 | - | 24.5 | 146 | 250 | |
7.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 3.5 | [Nadel] Nadel E | 5 bis 6.5 | 6.4 | 200.1 bis 300 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 2.4 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 2.33 | 20.1 bis 25 | 100.1 bis 200 | 1.5 | 80 | 9.0 | - | 24.5 | 146 | 250 | |
7.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 3.5 | [flach] Flach G | 5 bis 6.5 | 6.4 | 200.1 bis 300 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 2.4 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 2.33 | 20.1 bis 25 | 100.1 bis 200 | 1.5 | 80 | 9.0 | - | 24.5 | 146 | 250 | |
7.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 4.5 | [Kassette] Kassette A | 5 bis 6.5 | 6.4 | 30.1 bis 50 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 4.0 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 2.33 | 20.1 bis 25 | 0 bis 10 | 1.5 | 80 | 9.0 | - | 24.5 | 10 | 50 | |
7.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 3.5 | [Mit Konusgewinde, ballig] Kegelförmige Balligkeit AS | 5 bis 6.5 | 6.4 | 30.1 bis 50 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.5 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 2.33 | 20.1 bis 25 | 0 bis 10 | 1.5 | 80 | 9.0 | - | 24.5 | 10 | 50 | |
7.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 3.5 | [Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B | 5 bis 6.5 | 6.4 | 30.1 bis 50 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 2.4 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 2.33 | 20.1 bis 25 | 0 bis 10 | 1.5 | 80 | 9.0 | - | 24.5 | 10 | 50 | |
7.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 3.5 | [Nadel] Nadel C | 5 bis 6.5 | 6.4 | 30.1 bis 50 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.5 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 2.33 | 20.1 bis 25 | 0 bis 10 | 1.5 | 80 | 9.0 | - | 24.5 | 10 | 50 | |
7.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 4.5 | [Napf] Napf D | 5 bis 6.5 | 6.4 | 30.1 bis 50 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 4.0 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 2.33 | 20.1 bis 25 | 0 bis 10 | 1.5 | 80 | 9.0 | - | 24.5 | 10 | 50 | |
7.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 3.5 | [Nadel] Nadel E | 5 bis 6.5 | 6.4 | 30.1 bis 50 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 2.4 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 2.33 | 20.1 bis 25 | 0 bis 10 | 1.5 | 80 | 9.0 | - | 24.5 | 10 | 50 | |
7.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 3.5 | [flach] Flach G | 5 bis 6.5 | 6.4 | 30.1 bis 50 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 2.4 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 2.33 | 20.1 bis 25 | 0 bis 10 | 1.5 | 80 | 9.0 | - | 24.5 | 10 | 50 | |
3.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Steckhülse | - | - | - | - | - | [Zylindrisch] B Löt- und Crimp-Ausführung | - | - | - | - | 2.01 bis 3 | [Kupferlegierung] Neusilber | 2.70 | 30.1 oder mehr | - | - | - | - | 2.85 | 30.5 | - | - | |
3.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Steckhülse | - | - | - | - | - | C Lötausführung | - | - | - | - | 2.01 bis 3 | [Kupferlegierung] Neusilber | 2.70 | 30.1 oder mehr | - | - | - | - | 2.85 | 30.5 | - | - |
Loading...
Eigenschaften | Standard |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Mindest-Befestigungsabstand(mm)
Spitzenform des Stößels
Vollständiger Hub (Bereich)(mm)
Voller Hub(mm)
2/3 Hubfederkraft (Bereich)(gf)
Wellenende auswählen.
Stößelmaterial
Stößel-Außen-Ø(Ø)
Oberflächenbehandlung des Stößels
Kolbenlänge L1 (Bereich)(mm)
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)(Ø)
Zylinder, Buchse, Material
Zylinder, Buchse, Außen-Ø(Ø)
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)(mm)
Anfänglicher Federdruck (Bereich)(gf)
zulässiger Strom(A)
Widerstand(mΩ)
Stößellänge(mm)
Steckhülse, äußerster Ø(Ø)
Zylinder, Buchse, Länge(mm)
Erster Federdruck(gf)
2/3 Hub Federkraft(gf)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften