Federkontaktstifte / Serie NP76

Federkontaktstifte / Serie NP76

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Federkontaktstifte / Serie NP76
  • Federkontaktstifte / Serie NP76
Federkontaktstifte/Serie NP76:Verwandte bildanzeige
Federkontaktstifte/Serie NP76:Verwandte bildanzeige
■Kontaktstifte
Nr.TeilWerkstoff Oberflächenbehandlung
StößelEN CW101C Äquiv.Vergoldet mit Nickelunterschicht
GehäuseMessingVergoldet mit Nickelunterschicht
FederFederstahl (JIS-SWP)vergoldet

■Steckhülsen
WerkstoffOberflächenbehandlung
PhosphorbronzeVergoldet mit Nickelunterschicht

Spezifikationen

Teilenummer-Spitzenform-Anschlussleitungsfarbe-Länge Anschlussleitung
NP30
NP68S3SF
NR30K
NR72K
NRSHB30
NRB68
-
-
-



A
B
B






-
-




R
W




-
-




1000
1000
■Kontaktstifte
TeilenummerMontageabstand
(min.)
Voller HubFederkraftzulässiger StromWiderstandAustauschzyklus (Referenz)StückpreisMengen-Rabatt
am Anfang2/3 Hub1~69 Stk.70~99100~500
NP761.27mm6.0mm60gf150gf1.3A80mΩ300.000-mal   
Max. Hub in () für Spitzenlängen C40, E40, G40, H40, J40, K, AA, AH und AS.
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

■Steckhülsen
Für NR30K, NR68 und NR68S, wählen Sie bitte die Endenform aus.
TeilenummerPassender KontaktstiftBefestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information)StückpreisMengen-Rabatt
1~69 Stk.70~99100~500
NR76NP760.97~0.98mm   
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NP76-A
NP76-AS
NP76-C
NP76-D
NP76-H
NR76
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Mindest-Befestigungsabstand
(mm)
Spitzenform des Stößels Vollständiger Hub (Bereich)
(mm)
Voller Hub
(mm)
2/3 Hubfederkraft (Bereich)
(gf)
Stößelmaterial Stößel-Außen-Ø
(Ø)
Oberflächenbehandlung des Stößels Kolbenlänge L1 (Bereich)
(mm)
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)
(Ø)
Zylinder, Buchse, Material Zylinder, Buchse, Außen-Ø
(Ø)
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)
(mm)
Anfänglicher Federdruck (Bereich)
(gf)
zulässiger Strom
(A)
Widerstand
(mΩ)
Stößellänge
(mm)
Steckhülse, äußerster Ø
(Ø)
Zylinder, Buchse, Länge
(mm)
Erster Federdruck
(gf)
2/3 Hub Federkraft
(gf)

3.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.27[Kassette] Kassette A5 bis 6.56.0100.1 bis 150[Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv.1Vernickelt, vergoldet5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Messing0.7625.1 bis 3050.1 bis 1001.3808.0-27.060150

3.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.27[Mit Konusgewinde, ballig] Kegelförmige Balligkeit AS5 bis 6.56.0100.1 bis 150[Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv.0.48Vernickelt, vergoldet5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Messing0.7625.1 bis 3050.1 bis 1001.3808.0-27.060150

3.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federkontaktstifte1.27[Nadel] Nadel C5 bis 6.56.0100.1 bis 150[Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv.0.48Vernickelt, vergoldet5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Messing0.7625.1 bis 3050.1 bis 1001.3808.0-27.060150

3.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federkontaktstifte1.27[Napf] Napf D5 bis 6.56.0100.1 bis 150[Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv.1Vernickelt, vergoldet5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Messing0.7625.1 bis 3050.1 bis 1001.3808.0-27.060150

2.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.27[Gerade, ballig] Gerade Balligkeit H5 bis 6.56.0100.1 bis 150[Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv.0.48Vernickelt, vergoldet5.1 bis 8-[Kupferlegierung] Messing0.7625.1 bis 3050.1 bis 1001.3808.0-27.060150

1.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Steckhülse---------1.01 bis 1.50[Kupferlegierung] Phosphorbronze130.1 oder mehr----1.131.5--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaften Standard

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support