Federkontaktstifte / Serien NP72 / NP72HD

Federkontaktstifte / Serien NP72 / NP72HD

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Federkontaktstifte / Serien NP72 / NP72HD
  • Federkontaktstifte / Serien NP72 / NP72HD
Federkontaktstifte/Serien NP72/NP72HD:Verwandte bildanzeige
Federkontaktstifte/Serien NP72/NP72HD:Verwandte bildanzeige
■Kontaktstifte
Nr.TeilWerkstoffOberflächenbehandlung
StößelISO-TC90 Äquiv.Rhodiumbeschichtung mit Nickelunterschicht
GehäuseMessingVergoldet mit Nickelunterschicht
FederFederstahl (JIS-SWP)vergoldet

■Steckhülsen
Werkstoff Oberflächenbehandlung
MessingVergoldet mit Nickelunterschicht

Spezifikationen

Teilenummer-Spitzenform-Anschlussleitungsfarbe-Länge Anschlussleitung
NP30
NP68S3SF
NR30K
NR72K
NRSHB30
NRB68
-
-
-



A
B
B






-
-




R
W




-
-




1000
1000
■Kontaktstifte
TeilenummerMontageabstand
(min.)
Voller HubFederkraftzulässiger StromWiderstandAustauschzyklus (Referenz)StückpreisMengen-Rabatt
am Anfang2/3 Hub1~69 Stk.70~99100~500
NP721.27mm2.5mm30gf50gf1A80mΩ25.000-mal   
NP72HD15gf100gf 
Max. Hub in () für Spitzenlängen C40, E40, G40, H40, J40, K, AA, AH und AS.
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

■Steckhülsen
Für NR30K, NR68 und NR68S, wählen Sie bitte die Endenform aus.
TeilenummerPassender KontaktstiftBefestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information)StückpreisMengen-Rabatt
1~69 Stk.70~99100~500
NR72KNP72
NP72HD
0.88~0.89mm   
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NP72-A
NP72-B
NP72-C
NP72-D
NP72-E
NP72-G
NP72-H
NP72-J
NP72-N
NP72HD-A
NP72HD-B
NP72HD-C
NP72HD-D
NP72HD-G
NP72HD-H
NP72HD-N
NR72K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Mindest-Befestigungsabstand
(mm)
Spitzenform des Stößels Vollständiger Hub (Bereich)
(mm)
Voller Hub
(mm)
2/3 Hubfederkraft (Bereich)
(gf)
Stößelmaterial Stößel-Außen-Ø
(Ø)
Oberflächenbehandlung des Stößels Kolbenlänge L1 (Bereich)
(mm)
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)
(Ø)
Zylinder, Buchse, Außen-Ø
(Ø)
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)
(mm)
Anfänglicher Federdruck (Bereich)
(gf)
zulässiger Strom
(A)
Widerstand
(mΩ)
Stößellänge
(mm)
Steckhülse, äußerster Ø
(Ø)
Zylinder, Buchse, Länge
(mm)
Erster Federdruck
(gf)
2/3 Hub Federkraft
(gf)

2.77 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.27[Kassette] Kassette A1 bis 2.62.530.1 bis 50[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.9Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.7210.1 bis 1520.1 bis 30.01803.4-12.53050

2.69 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.27[Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B1 bis 2.62.530.1 bis 50[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.9Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.7210.1 bis 1520.1 bis 30.01803.4-12.53050

2.77 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.27[Nadel] Nadel C1 bis 2.62.530.1 bis 50[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.54Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.7210.1 bis 1520.1 bis 30.01803.4-12.53050

2.77 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.27[Napf] Napf D1 bis 2.62.530.1 bis 50[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.9Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.7210.1 bis 1520.1 bis 30.01803.4-12.53050

2.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federkontaktstifte1.27[Nadel] Nadel E1 bis 2.62.530.1 bis 50[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.9Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.7210.1 bis 1520.1 bis 30.01803.4-12.53050

2.77 €

1 5 Arbeitstage 10---------------------

2.77 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.27[Gerade, ballig] Gerade Balligkeit H1 bis 2.62.530.1 bis 50[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.54Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.7210.1 bis 1520.1 bis 30.01803.4-12.53050

2.77 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.27[Napf] Napf J1 bis 2.62.530.1 bis 50[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.54Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.7210.1 bis 1520.1 bis 30.01803.4-12.53050

2.77 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.27[Kugelform (SR)] Kugelform(SR) N1 bis 2.62.530.1 bis 50[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.54Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.7210.1 bis 1520.1 bis 30.01803.4-12.53050

2.77 €

1 5 Arbeitstage 10---------------------

2.77 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.27[Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B1 bis 2.62.550.1 bis 100[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.9Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.7210.1 bis 1510.1 bis 201803.4-12.515100

2.77 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.27[Nadel] Nadel C1 bis 2.62.550.1 bis 100[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.54Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.7210.1 bis 1510.1 bis 201803.4-12.515100

2.77 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.27[Napf] Napf D1 bis 2.62.550.1 bis 100[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.9Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.7210.1 bis 1510.1 bis 201803.4-12.515100

2.77 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.27[flach] Flach G1 bis 2.62.550.1 bis 100[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.9Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.7210.1 bis 1510.1 bis 201803.4-12.515100

2.77 €

1 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.27[Gerade, ballig] Gerade Balligkeit H1 bis 2.62.550.1 bis 100[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.54Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.7210.1 bis 1510.1 bis 201803.4-12.515100

2.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federkontaktstifte1.27[Kugelform (SR)] Kugelform(SR) N1 bis 2.62.550.1 bis 100[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.54Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.7210.1 bis 1510.1 bis 201803.4-12.515100

1.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Steckhülse---------1.01 bis 1.500.9015.1 bis 20----1.117.1--

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Federkontaktstifte/Serien NP72/NP72HD:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Zylinder, Buchse, Material Messing Eigenschaften Standard

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support