Federkontaktstifte / Serie NP58

Federkontaktstifte / Serie NP58

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Federkontaktstifte / Serie NP58
  • Federkontaktstifte / Serie NP58
  • Federkontaktstifte / Serie NP58
  • Federkontaktstifte / Serie NP58
Federkontaktstifte/Serie NP58:Verwandte bildanzeige
Federkontaktstifte/Serie NP58:Verwandte bildanzeige
■Kontaktstifte
Nr.TeilWerkstoffOberflächenbehandlung
StößelISO-TC90 Äquiv.Rhodiumbeschichtung mit Nickelunterschicht
GehäuseMessingVergoldet mit Nickelunterschicht
FederFederstahl (JIS-SWP)vergoldet

■Steckhülsen
WerkstoffOberflächenbehandlung
MessingVergoldet mit Nickelunterschicht

Spezifikationen

Teilenummer-Spitzenlänge-Anschlussleitungsfarbe-Länge Anschlussleitung
NP26
NP38
NR26
NR20K
NRB26
NRB38
-
-

-

A
A

B

-
-
R
R
-
-
1000
400
■Kontaktstifte
TeilenummerBesteigungsabstand (min.)Voller HubFederkraftzulässiger StromWiderstandAustauschzyklus (Referenz)StückpreisMengen-Rabatt
am Anfang2/3 Hub1~69 Stk.70~99100~500
NP581.00mm2.0mm25gf50gf1A100mΩ50.000-mal   
Maximaler Hub in ( ) für Spitzenlängen C, J und N.
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

■Steckhülsen
TeilenummerPassender KontaktstiftBefestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information)StückpreisMengen-Rabatt
1~69 Stk.70~99100~500
NR58NP580.78~0.79mm   
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NP58-A
NP58-B
NP58-C
NP58-D
NP58-E
NP58-G
NP58-H
NP58-J
NP58-N
NR58
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Mindest-Befestigungsabstand
(mm)
Spitzenform des Stößels Vollständiger Hub (Bereich)
(mm)
Voller Hub
(mm)
2/3 Hubfederkraft (Bereich)
(gf)
Stößelmaterial Stößel-Außen-Ø
(Ø)
Oberflächenbehandlung des Stößels Kolbenlänge L1 (Bereich)
(mm)
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)
(Ø)
Zylinder, Buchse, Außen-Ø
(Ø)
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)
(mm)
Anfänglicher Federdruck (Bereich)
(gf)
zulässiger Strom
(A)
Widerstand
(mΩ)
Stößellänge
(mm)
Steckhülse, äußerster Ø
(Ø)
Zylinder, Buchse, Länge
(mm)
Erster Federdruck
(gf)
2/3 Hub Federkraft
(gf)

4.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---------------------

4.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federkontaktstifte1[Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B1 bis 2.6230.1 bis 50[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.8Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.5810.1 bis 1520.1 bis 30.011004.5-14.02550

4.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1[Nadel] Nadel C1 bis 2.6230.1 bis 50[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.42Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung0.1 bis 3-0.5810.1 bis 1520.1 bis 30.011002-14.02550

4.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1[Napf] Napf D1 bis 2.6230.1 bis 50[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.8Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.5810.1 bis 1520.1 bis 30.011004.5-14.02550

4.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1[Nadel] Nadel E1 bis 2.6230.1 bis 50[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.8Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.5810.1 bis 1520.1 bis 30.011004.5-14.02550

4.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federkontaktstifte1[flach] Flach G1 bis 2.6230.1 bis 50[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.8Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.5810.1 bis 1520.1 bis 30.011004.5-14.02550

4.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1[Gerade, ballig] Gerade Balligkeit H1 bis 2.6230.1 bis 50[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.42Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung0.1 bis 3-0.5810.1 bis 1520.1 bis 30.011002-14.02550

4.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1[Napf] Napf J1 bis 2.6230.1 bis 50[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.42Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung0.1 bis 3-0.5810.1 bis 1520.1 bis 30.011002-14.02550

4.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---------------------

1.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Steckhülse---------0.01 bis 10.8015.1 bis 20----0.9018.6--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Buchse, Material Messing Eigenschaften Standard

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support