• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lochschienen

Lochschienen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Die Anzahl der Löcher kann zwischen 7 und 5 Kreisen gewählt werden. [Werkstoff] EN 1.0330 Equiv.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Lochschienen:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.0330 Äquiv. Oberflächenbehandlung:Chromatiert (III-wertig)

Spezifikationen

Teilenummer
EYST
TeilenummerAnzahl der MontagebohrungenStückpreis
EYST15
EYSTE7

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EYST
EYSTE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsanzahl

3.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015

3.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Lochschienen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Führungsschienenausführung Zubehör für Sensorschiene Bohrungsposition konfigurierbar Vorgefertigte Bohrungsposition Ausführung S Durchgangsbohrung/geschlitzte Bohrung
Werkstoff EN 1.0330 Äquiv. Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support