• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tragschienen für Schalter und Sensoren / C-Profil / Länge konfigurierbar

Tragschienen für Schalter und Sensoren / C-Profil / Länge konfigurierbar
[Merkmale] Schalter/Sensor-Montageschiene, deren Gesamtlänge festgelegt werden kann.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Schienen für Schalter und Sensoren/Aluminium-Ausführung/Maß L konfigurierbar/Form A:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff OberflächenbehandlungTeilenummer
L konfigurierbar (Länge wählbar)
Form AForm BForm C
Ohne BohrungEN AW-6063-T5 Äquiv.Klar eloxiertSENASENBSENC
schwarz eloxiertSENABSENBBSENCB

Spezifikationen

Teilenummer-L
SENB3-400
■L konfigurierbar, keine Bohrung Nr. gibt die passende Muttergröße an.
TeilenummerL
1mm-Schritte
ABCDEde
AusführungNr.


(Form A)

(Form B)

(Form C)
(klar eloxiert)

SENA

SENB

SENC
(Schwarz eloxiert)

SENAB

SENBB

SENCB
2*50~6002.44.22.5 7.5 5.5 1.5 2
350~12003.45.73.0 9 6.0
44.57.24.0 11 8.0 2.0
55.58.25.5 12 9.5 3
* Nr.2 ist nur verfügbar für SENC (Form C, klar eloxiert).

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SENA3-[50-1200/1]
SENA4-[50-1200/1]
SENA5-[50-1200/1]
SENAB3-[50-1200/1]
SENAB4-[50-1200/1]
SENAB5-[50-1200/1]
SENB3-[50-1200/1]
SENB4-[50-1200/1]
SENB5-[50-1200/1]
SENBB3-[50-1200/1]
SENBB4-[50-1200/1]
SENBB5-[50-1200/1]
SENC2-[50-600/1]
SENC3-[50-1200/1]
SENC4-[50-1200/1]
SENC5-[50-1200/1]
SENCB3-[50-1200/1]
SENCB4-[50-1200/1]
SENCB5-[50-1200/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFührungsschienenausführung Oberflächenbehandlung Modell Nr. (Kompatible Mutterngröße)
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)

-

1 6 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form AKlar eloxiertShape A350 ~ 1200

-

1 6 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form AKlar eloxiertShape A450 ~ 1200

-

1 6 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form AKlar eloxiertShape A550 ~ 1200

-

1 6 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form ASchwarz eloxiertShape A350 ~ 1200

-

1 6 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form ASchwarz eloxiertShape A450 ~ 1200

-

1 6 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form ASchwarz eloxiertShape A550 ~ 1200

-

1 6 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form BKlar eloxiertShape B350 ~ 1200

-

1 6 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form BKlar eloxiertShape B450 ~ 1200

-

1 6 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form BKlar eloxiertShape B550 ~ 1200

-

1 6 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form BSchwarz eloxiertShape B350 ~ 1200

-

1 6 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form BSchwarz eloxiertShape B450 ~ 1200

-

1 6 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form BSchwarz eloxiertShape B550 ~ 1200

-

1 6 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form CKlar eloxiertShape C250 ~ 600

-

1 6 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form CKlar eloxiertShape C350 ~ 1200

-

1 6 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form CKlar eloxiertShape C450 ~ 1200

-

1 6 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form CKlar eloxiertShape C550 ~ 1200

-

1 6 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form CSchwarz eloxiertShape C350 ~ 1200

-

1 6 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form CSchwarz eloxiertShape C450 ~ 1200

-

1 6 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form CSchwarz eloxiertShape C550 ~ 1200

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Schienen für Schalter und Sensoren/Aluminium-Ausführung/Maß L konfigurierbar/Form A:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Bohrungsposition konfigurierbar Ohne Bohrung Werkstoff EN AW-6063-T5 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support