• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Scharnierbolzen / Links- / Rechtsgängiges Gewinde

Scharnierbolzen / Links- / Rechtsgängiges Gewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Scharnierbolzen / Links- / Rechtsgängiges Gewinde
  • Scharnierbolzen / Links- / Rechtsgängiges Gewinde
Es sind ein Typ mit Außengewinde und ein R-Typ erhältlich. [Material / Oberflächenbehandlung]Sie können zwischen EN 1.1191 Equiv.-Äquivalent / schwarzer Oxidbeschichtung, EN 1.1191 Equiv.-Äquivalent / chemisch vernickelt oder EN 1.4301 Equiv. (gesintert)/ohne wählen.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Scharnierbolzen/Links-/Rechtsgängiges Gewinde:Verwandte bildanzeige
Mit Gewinde Werkstoff Oberflächenbehandlung
StandardAusführung R
RechtsgewindeLinksgewindeRechtsgewinde
HGBBHGBBLHGBBREN 1.1191 Äquiv.Brüniert
HGBM-HGBMRChemisch vernickelt
HGBS-HGBSREN 1.4301 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer-D-L-W
HGBB12
HGBMR12
-
-
20
25
-
-
55
80
-
-
13
15
TeilenummerDL
1mm-Schritte
W
1mm-Schritte
M (Regelgewinde)
max
L1L2EA
min
r
AusführungdH7
Standard
Rechtsgewinde
HGBB
HGBM
HGBS

Linksgewinde
HGBBL

Ausführung R
Rechtsgewinde
HGBBR
HGBMR
HGBSR
3813~343~63ℓ≤Mx5L+4-43 0.8
4816~444~544
1017~454~7L+55
51019~555~65
1220~565~9L+66
61224~686~96L+8L+68
156~12L+7.5
81528~888~118
2030~908~17L+1010
102037~11210~1610L+10125
122042~13212~15126
2512~21L+12.5
142549~15414~1914L+12147 1.6
3014~25L+15
163053~17416~2416
3416~28L+17
203065~21620~2120L+14L+15169
3420~25L+17
3620~28L+18
4020~30L+20
253673~24022~2322L+18L+1820
4022~26L+20

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HGBB3-8-[13-34/1]-[3-6/1]
HGBB4-8-[16-44/1]-[4-5/1]
HGBB4-10-[17-45/1]-[4-7/1]
HGBB5-10-[19-55/1]-[5-6/1]
HGBB5-12-[20-56/1]-[5-9/1]
HGBB6-12-[24-68/1]-[6-9/1]
HGBB6-15-[24-68/1]-[6-12/1]
HGBB8-15-[28-88/1]-[8-11/1]
HGBB8-20-[30-90/1]-[8-17/1]
HGBB10-20-[37-112/1]-[10-16/1]
HGBB12-20-[42-132/1]-[12-15/1]
HGBB12-25-[42-132/1]-[12-21/1]
HGBB14-25-[49-154/1]-[14-19/1]
HGBB14-30-[49-154/1]-[14-25/1]
HGBB16-30-[53-174/1]-[16-24/1]
HGBB16-34-[53-174/1]-[16-28/1]
HGBB20-30-[65-216/1]-[20-21/1]
HGBB20-34-[65-216/1]-[20-25/1]
HGBB20-36-[65-216/1]-[20-28/1]
HGBB20-40-[65-216/1]-[20-30/1]
HGBB25-36-[73-240/1]-[22-23/1]
HGBB25-40-[73-240/1]-[22-26/1]
HGBBL3-8-[13-34/1]-[3-6/1]
HGBBL4-8-[16-44/1]-[4-5/1]
HGBBL4-10-[17-45/1]-[4-7/1]
HGBBL5-10-[19-55/1]-[5-6/1]
HGBBL5-12-[20-56/1]-[5-9/1]
HGBBL6-12-[24-68/1]-[6-9/1]
HGBBL6-15-[24-68/1]-[6-12/1]
HGBBL8-15-[28-88/1]-[8-11/1]
HGBBL8-20-[30-90/1]-[8-17/1]
HGBBL10-20-[37-112/1]-[10-16/1]
HGBBL12-20-[42-132/1]-[12-15/1]
HGBBL12-25-[42-132/1]-[12-21/1]
HGBBL14-25-[49-154/1]-[14-19/1]
HGBBL14-30-[49-154/1]-[14-25/1]
HGBBL16-30-[53-174/1]-[16-24/1]
HGBBL16-34-[53-174/1]-[16-28/1]
HGBBL20-30-[65-216/1]-[20-21/1]
HGBBL20-34-[65-216/1]-[20-25/1]
HGBBL20-36-[65-216/1]-[20-28/1]
HGBBL20-40-[65-216/1]-[20-30/1]
HGBBL25-36-[73-240/1]-[22-23/1]
HGBBL25-40-[73-240/1]-[22-26/1]
HGBBR6-12-[24-68/1]-[6-9/1]
HGBBR6-15-[24-68/1]-[6-12/1]
HGBBR8-15-[28-88/1]-[8-11/1]
HGBBR8-20-[30-90/1]-[8-17/1]
HGBBR10-20-[37-112/1]-[10-16/1]
HGBBR12-20-[42-132/1]-[12-15/1]
HGBBR12-25-[42-132/1]-[12-21/1]
HGBBR14-25-[49-154/1]-[14-19/1]
HGBBR14-30-[49-154/1]-[14-25/1]
HGBBR16-30-[53-174/1]-[16-24/1]
HGBBR16-34-[53-174/1]-[16-28/1]
HGBBR20-30-[65-216/1]-[20-21/1]
HGBBR20-34-[65-216/1]-[20-25/1]
HGBBR20-36-[65-216/1]-[20-28/1]
HGBBR20-40-[65-216/1]-[20-30/1]
HGBBR25-36-[73-240/1]-[22-23/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Maß D
(mm)
Bohrungs-Ø dH7
(Ø)
Mit Schraube Ausführung L
(mm)
Schlüsselflächen W
(mm)

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung83Right-hand ThreadThreaded Standard Type13 ~ 343 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung84Right-hand ThreadThreaded Standard Type16 ~ 444 ~ 5

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung104Right-hand ThreadThreaded Standard Type17 ~ 454 ~ 7

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung105Right-hand ThreadThreaded Standard Type19 ~ 555 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung125Right-hand ThreadThreaded Standard Type20 ~ 565 ~ 9

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung126Right-hand ThreadThreaded Standard Type24 ~ 686 ~ 9

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung156Right-hand ThreadThreaded Standard Type24 ~ 686 ~ 12

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung158Right-hand ThreadThreaded Standard Type28 ~ 888 ~ 11

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung208Right-hand ThreadThreaded Standard Type30 ~ 908 ~ 17

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung2010Right-hand ThreadThreaded Standard Type37 ~ 11210 ~ 16

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung2012Right-hand ThreadThreaded Standard Type42 ~ 13212 ~ 15

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung2512Right-hand ThreadThreaded Standard Type42 ~ 13212 ~ 21

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung2514Right-hand ThreadThreaded Standard Type49 ~ 15414 ~ 19

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung3014Right-hand ThreadThreaded Standard Type49 ~ 15414 ~ 25

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung3016Right-hand ThreadThreaded Standard Type53 ~ 17416 ~ 24

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung3416Right-hand ThreadThreaded Standard Type53 ~ 17416 ~ 28

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung3020Right-hand ThreadThreaded Standard Type65 ~ 21620 ~ 21

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung3420Right-hand ThreadThreaded Standard Type65 ~ 21620 ~ 25

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung3620Right-hand ThreadThreaded Standard Type65 ~ 21620 ~ 28

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung4020Right-hand ThreadThreaded Standard Type65 ~ 21620 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung3625Right-hand ThreadThreaded Standard Type73 ~ 24022 ~ 23

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung4025Right-hand ThreadThreaded Standard Type73 ~ 24022 ~ 26

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung83Left-hand ThreadThreaded Standard Type13 ~ 343 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung84Left-hand ThreadThreaded Standard Type16 ~ 444 ~ 5

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung104Left-hand ThreadThreaded Standard Type17 ~ 454 ~ 7

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung105Left-hand ThreadThreaded Standard Type19 ~ 555 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung125Left-hand ThreadThreaded Standard Type20 ~ 565 ~ 9

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung126Left-hand ThreadThreaded Standard Type24 ~ 686 ~ 9

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung156Left-hand ThreadThreaded Standard Type24 ~ 686 ~ 12

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung158Left-hand ThreadThreaded Standard Type28 ~ 888 ~ 11

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung208Left-hand ThreadThreaded Standard Type30 ~ 908 ~ 17

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung2010Left-hand ThreadThreaded Standard Type37 ~ 11210 ~ 16

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung2012Left-hand ThreadThreaded Standard Type42 ~ 13212 ~ 15

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung2512Left-hand ThreadThreaded Standard Type42 ~ 13212 ~ 21

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung2514Left-hand ThreadThreaded Standard Type49 ~ 15414 ~ 19

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung3014Left-hand ThreadThreaded Standard Type49 ~ 15414 ~ 25

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung3016Left-hand ThreadThreaded Standard Type53 ~ 17416 ~ 24

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung3416Left-hand ThreadThreaded Standard Type53 ~ 17416 ~ 28

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung3020Left-hand ThreadThreaded Standard Type65 ~ 21620 ~ 21

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung3420Left-hand ThreadThreaded Standard Type65 ~ 21620 ~ 25

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung3620Left-hand ThreadThreaded Standard Type65 ~ 21620 ~ 28

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung4020Left-hand ThreadThreaded Standard Type65 ~ 21620 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung3625Left-hand ThreadThreaded Standard Type73 ~ 24022 ~ 23

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung4025Left-hand ThreadThreaded Standard Type73 ~ 24022 ~ 26

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung126Right-hand ThreadThreaded R Type24 ~ 686 ~ 9

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung156Right-hand ThreadThreaded R Type24 ~ 686 ~ 12

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung158Right-hand ThreadThreaded R Type28 ~ 888 ~ 11

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung208Right-hand ThreadThreaded R Type30 ~ 908 ~ 17

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung2010Right-hand ThreadThreaded R Type37 ~ 11210 ~ 16

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung2012Right-hand ThreadThreaded R Type42 ~ 13212 ~ 15

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung2512Right-hand ThreadThreaded R Type42 ~ 13212 ~ 21

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung2514Right-hand ThreadThreaded R Type49 ~ 15414 ~ 19

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung3014Right-hand ThreadThreaded R Type49 ~ 15414 ~ 25

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung3016Right-hand ThreadThreaded R Type53 ~ 17416 ~ 24

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung3416Right-hand ThreadThreaded R Type53 ~ 17416 ~ 28

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung3020Right-hand ThreadThreaded R Type65 ~ 21620 ~ 21

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung3420Right-hand ThreadThreaded R Type65 ~ 21620 ~ 25

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung3620Right-hand ThreadThreaded R Type65 ~ 21620 ~ 28

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung4020Right-hand ThreadThreaded R Type65 ~ 21620 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Brünierung3625Right-hand ThreadThreaded R Type73 ~ 24022 ~ 23

Loading...

Anwendungsbeispiel

Scharnierbolzen/Links-/Rechtsgängiges Gewinde:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Scharnierbolzen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support