Scharnierlagerböcke / Ausführung R

Scharnierlagerböcke / Ausführung R

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Scharnierlagerböcke/Ausführung R:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.0038 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-L-T
HPE12-100-16
TeilenummerL
10mm-Schritte
T
Auswahl
RHStückpreis
AusführungD
HPE840~1009 12 15 161122
1012.525
121632
161938
202550

Optionen

Scharnierlagerböcke/Ausführung R:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HPE8-[40-100/10]-[9,​12,​15,​16]
HPE10-[40-100/10]-[9,​12,​15,​16]
HPE12-[40-100/10]-[9,​12,​15,​16]
HPE16-[40-100/10]-[9,​12,​15,​16]
HPE20-[40-100/10]-[9,​12,​15,​16]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungs-Ø D
(Ø)
L
(mm)
T
(mm)
1 7 Arbeitstage 10840 ~ 1009 ~ 16
1 7 Arbeitstage 101040 ~ 1009 ~ 16
1 7 Arbeitstage 101240 ~ 1009 ~ 16
1 7 Arbeitstage 101640 ~ 1009 ~ 16
1 7 Arbeitstage 102040 ~ 1009 ~ 16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Scharnierlagerplatten montageposition seitlich Befestigungsmethode Anschweißen
Werkstoff EN 1.0038 Äquiv. Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support