• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gelenklager / zweiseitig abgeflachter Rundflansch

Gelenklager / zweiseitig abgeflachter Rundflansch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Gelenklager "Gelenklagertyp" Flanschtyp 4 Kreise "Hauptkörpermaterial" EN 1.1181 Equiv. "Kugelmaterial" JIS-SUJ (Wälzlagerstahl)2 "Buchsenmaterial" Spezialkupferlegierung

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Zurück zur Kategorie Gelenkköpfe / Gelenklager

Technische Zeichnung von Gelenkköpfen / Gelenklagern


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Gelenkköpfen / Gelenklagern (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehör: Sicherungsring
GelenklagerHalterHalter
HalterGelenk-InnenringBuchse
Standard
Ausführung
RBPBCBEN 1.1181 Äquiv.* EN 1.3505 äquiv.
58HRC~
Spezial Kupfer LegierungEN 1.1191 Äquiv.BrüniertEN 1.4301 Äquiv.
RBPBCMChemisch vernickelt
* hart-verchromt

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Gelenkköpfen / Gelenklagern

Teilenummer
RBPBCB12
RBPBCM5

Generelle Informationen zu Gelenkköpfen / Gelenklagern

 

Gelenkkopf - Sortiment - Gelenklager - Kugelgelenk - Gelenkkopf mit Gleitlagerung

 

Auswahldetails von Gelenkköpfen / Gelenklagern

- Ausführung: Gelenkköpfe, Gelenklager
- Ausführung-Gelenkkopf: Radialgelenk, Winkelgelenk, Axialgelenk, Flanschausführung, mit 4 Bohrungen
- Werkstoff-Grundkörper: Stahl, Edelstahl, Aluminium, hochfeste Zinklegierung
- Werkstoff-Führungsbuchse: spezielle Kupferlegierung, Kunststoff
- Kugelmaterial: Stahl, Edelstahl
- Gewindegröße: M3 bis M22
- Innendurchmesser: 3 bis 30 mm
- Gewindeart: Außengewinde, Innengewinde
- Gewinderichtung: Rechtsgewinde, Linksgewinde
- Zulässiger Neigungswinkel: 17, 25, 30 und 40 Grad

 

Grundlagen / Beschreibung von Gelenkköpfen und Gelenklagern

Ein Gelenkkopf ist ein mechanisches Element, das häufig in Bewegungssystemen wie zum Beispiel in mechanischen Verbindungen in der Robotik oderim Maschinenbau verwendet wird. Er besteht in der Regel aus einem Stangenkopf mit Gewindeschaft und einem integrierten Gelenklager. Der Gewindeschaft ermöglicht die Verbindung mit anderen Bauteilen und ist mit einem Innengewinde oder einem Außengewinde ausgestattet. Je nach Drehrichtung kann es sich um ein Linksgewinde oder ein Rechtsgewindehandeln.
Gelenklager sind Lagerkomponenten, die sofort montiert werden können. Sie setzen sich aus einem kugelförmigen Innenring und einem Außenring zusammen, die gegeneinander beweglich sind. Wenn sie mit einem Gehäuse kombiniert werden, bilden sie eine montagefertige Einheit - den sogenannten Gelenkkopf.

 

Funktion von Gelenkköpfen / Gelenklagern

Die primäre Funktion von einem Gelenkkopf oder Gelenklager besteht darin, eine bewegliche Verbindung zwischen zwei Bauteilen herzustellen. Aufgrund der sphärischen Gleitflächen ermöglichen Gelenkköpfe und Gelenklager sowohl Schwenkbewegungen als auch Kippbewegungen. Durch den möglichen Neigungswinkel kann ein Gelenkkopf bzw. ein Gelenklager eventuelle Fehlausrichtungen während Bewegungen ausgleichen.
Wie bereits erwähnt ermöglichen Gelenkköpfe, die oft als Kugelgelenke ausgebildet sind, eine flexible Verbindung zwischen zwei Teilen eines mechanischen Systems. Das charakteristische Merkmal eines Kugelgelenks ist seine Fähigkeit, eine Drehung um mehrere Achsen zu erlauben. Das Prinzip von Gelenkköpfen bzw. Kugelgelenken beruht auf der sogenannten Gleitlagerung. Gleitlagerung basiert auf dem direkten Kontakt und dem Gleiten der sich zueinander bewegenden Oberflächen. Man spricht daher auch von Gelenkköpfen mit Gleitlagerung.

 

Ausführung von Gelenkköpfen / Gelenklagern

Die Gelenkköpfe und Gelenklager werden in unterschiedlichen Ausführungen angeboten: Radialgelenk, Winkelgelenk und Axialgelenk. Radial-Gelenklager sind speziell für die Aufnahme und Übertragung radialer Lasten ausgelegt. Radiale Kräfte wirken senkrecht zur Achse des Gelenkkopfes. Radial-Gelenklager werden häufig in mechanischen Anwendungen eingesetzt, bei denen komplexe Bewegungen oder Ausrichtungen erforderlich sind, wie in Robotikarmen, wo sie unterschiedliche Bewegungsrichtungen und Belastungen verwalten müssen. Gelenkköpfe mit einem Axialgelenk sind so konstruiert, dass sie hauptsächlich axiale Belastungen (entlang ihrer Längsachse) aufnehmen. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen eine lineare Bewegung oder eine axiale Ausrichtung erforderlich ist. Im Gegensatz zu Axialgelenken werden die Kräfte bei Winkelgelenken in einem definierten Winkel weitergegeben.

 

Material von Gelenkköpfen / Gelenklagern

Die Auswahl des Materials für Gelenkköpfe und Gelenklager hängt stark von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab, einschließlich Belastbarkeit, Umgebungsbedingungen und Wartungsaspekten. Jedes Material bietet einzigartige Vorteile, die es für bestimmte Anwendungen besonders geeignet machen.

Stahl, zum Beispiel, ist bekannt für seine hohe Festigkeit und Haltbarkeit, was ihn ideal für Anwendungen macht, bei denen schwere Lasten und hohe Beanspruchungen vorherrschen. Obwohl Stahl anfällig für Korrosion sein kann, gewährleistet seine Robustheit eine lange Lebensdauer und eine gute Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß, besonders wenn er regelmäßig gewartet und entsprechend beschichtet wird.
Edelstahl hingegen bietet eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu normalem Stahl. Dies macht ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für Gelenkköpfe und Gelenklager, die in feuchten oder korrosiven Umgebungen eingesetzt werden. Die Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl verringert auch den Wartungsaufwand und verbessert die Lebensdauer eines Gelenkkopfes oder Gelenklagers.
Aluminium wird vor allem wegen seines geringen Gewichts und seiner guten Korrosionsbeständigkeit verwendet. Es ist ideal für Anwendungen, bei denen eine geringe Masse wichtig ist. Gelenkköpfe und Gelenklager aus Aluminium bieten auch eine gute Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse, obwohl sie möglicherweise nicht die gleiche Lasttragfähigkeit wie Edelstahl oder Stahl haben.
Hochfeste Zinklegierungen bieten eine gute Korrosionsbeständigkeit. Sie sind äußerst resistent gegen Reibverschweißung und Verschleiß, und sie zeichnen sich durch eine hohe Tragfähigkeit aus.

 

Schmierung und Wartung von Gelenkköpfen / Gelenklagern

Bei einem Gelenkkopf bzw. Gelenklager stehen die Oberflächen in direktem Kontakt und gleiten direkt aneinander. Dies sorgt für Reibung und eine erhöhte Abnutzung. Je besser der Gelenkkopf bzw. das Gelenklager eingelaufen ist, desto niedriger sind die Reibungswerte.
Es gibt wartungsfreie und wartungspflichtige Gelenkköpfe und Gelenklager. Wartungspflichtige Gelenkköpfe und Gelenklager benötigen eine regelmäßige Wartung, insbesondere Schmierung, um problemlos zu funktionieren. Durch ein periodisches Nachschmieren wird Reibung minimiert und Verschleiß reduziert. Die Wahl des Schmierstoffs sowie die Wirksamkeit der Schmierstoffverteilung werden dabei von der Art und der Richtung der Belastung, der Art der Gleitpaarung, der Gleitgeschwindigkeit, dem Schwenkwinkel und den Umgebungsbedingungen beeinflusst. Falls an einem Gelenkkopf nach längerer Nutzung Spiel festgestellt wird, sollte dieser ausgetauscht werden. Ein mögliches Spiel kann sich unter anderem bei einem Richtungswechsel anhand von Geräuschen bemerkbar machen.

 

Kriterien für die Auswahl von Gelenkköpfen / Gelenklagern

Bei der Auswahl von Gelenkköpfen und Gelenklagern sollten unterschiedliche Einflussfaktoren berücksichtigt werden, wie zum Beispiel Tragfähigkeit, Belastbarkeit, Bewegung und Umgebungsbedingungen.

- Tragfähigkeit: Die Tragfähigkeit bezieht sich auf die maximale Last, die der Gelenkkopf bzw. das Gelenklager aufnehmen kann, ohne Schaden zu nehmen. Die Größe muss ausreichend sein, um die erwarteten Lasten zu übertragen, einschließlich statischer Lasten. Größere Lager können in der Regel höhere Lasten übertragen.
- Belastbarkeit: Die Belastbarkeit bezieht sich nicht nur auf die Höhe, sondern auch auf die Art der Last. Dazu gehören radiale, axiale und kombinierte Belastungen. Der Gelenkkopf bzw. das Gelenklager muss entsprechend der Richtung und Art der wirkenden Kräfte gewählt werden.
- Bewegung: Die Art und der Bereich der Bewegung, die das Gelenklager unterstützen soll, beeinflussen ebenfalls seine Größe. Für Anwendungen, die einen großen Bewegungsumfang erfordern, könnten größere oder speziell gestaltete Lager notwendig sein, um eine effiziente Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.
- Umgebungsbedingungen: Gelenkköpfe und Gelenklager kommen unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen zum Einsatz. Sie müssen unter anderem Extremtemperaturen, Feuchtigkeit, Verschmutzung und Vibrationen standhalten können und dennoch einen sicheren und zuverlässigen Betrieb gewährleisten.

Anwendungsbeispiele für Gelenkköpfe / Gelenklager

Anwendungsbeispiel - Gelenkköpfe - Gelenkkopf - Kugelgelenk - Gelenkkopf mit Gleitlagerung

Anwendungsbeispiel - Zentriermechanismus für Paletten

(1) Miniatur-Profilschienenführungen, (2/7/9/13) Achsbolzen, (3/8) Lagergehäuse, (4/5) Gelenkköpfe, (6) Kolbenstangenverlängerung, (10/11) Metallhülsen und Metallscheiben, (12) Gelenkarme, (14) Laufrollen, (15) Schnellsteckkupplungen, (16) Zugfedern, (17) Anker für Zugfedern

Anwendungsbeispiel - Gelenkköpfe - Gelenkkopf - Kugelgelenk - Gelenkkopf mit Gleitlagerung

Anwendungsbeispiel - Positionierung und Ausrichtung eines Werkstücks

(1) Metallscheiben, (2) Passfedern, (3) Sicherungsringe, (4) Kugellager, (5) Lager-Adapterhülsen, (6/7/8) O-Ringe, (9) Fixierschrauben,(10) Anschlagbolzen, (11) Gelenkköpfe, (12) Gewindestifte

Anwendungsbeispiel - Gelenkköpfe - Gelenkkopf - Kugelgelenk - Gelenkkopf mit Gleitlagerung

Anwendungsbeispiel - Zahnradantrieb zum Öffnen und Schließen eines Arms, Anschlags usw.

(1) Stirnzahnrad, (2) Rillenkugellager, (3) Lager-Adapterhülsen, (4) Wellenmuttern, (5) Fixierschrauben, (6) Anschlagbolzen, (7) Gelenkköpfe, (8) Sicherungsringe

Anwendungsbeispiel - Gelenkköpfe - Gelenkkopf - Kugelgelenk - Gelenkkopf mit Gleitlagerung

Anwendungsbeispiel - Klemmung eines Werkstücks mit einer Blattfeder

(1) Kompaktzylinder, (2) Durchflussregelventile, (3) Zylindersensoren, (4) Gelenkköpfe, (5/6/7) Scharnierlagerböcke, (8) Gleitlagerbuchsen, (9) Scharnierbolzen, (10) Kurvenrollen, (11/12/13) Zylinderschrauben

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RBPBCB5
RBPBCB6
RBPBCB8
RBPBCB10
RBPBCB12
RBPBCB14
RBPBCB16
RBPBCB18
RBPBCB20
RBPBCB22
RBPBCB25
RBPBCB30
RBPBCM5
RBPBCM6
RBPBCM8
RBPBCM10
RBPBCM12
RBPBCM14
RBPBCM16
RBPBCM18
RBPBCM20
RBPBCM22
RBPBCM25
RBPBCM30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Statische Traglast radial
(N)
Halter-Oberflächenbehandlung

59.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1057840Black Oxide Coating

61.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1069800Black Oxide Coating

65.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10---

69.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101023500Black Oxide Coating

78.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101231400Black Oxide Coating

86.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101440200Black Oxide Coating

98.49 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101650000Black Oxide Coating

110.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101861800Black Oxide Coating

126.57 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102073500Black Oxide Coating

142.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102288200Black Oxide Coating

169.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025111000Black Oxide Coating

198.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030148000Black Oxide Coating

60.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1057840Electroless Nickel Plating

62.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1069800Electroless Nickel Plating

66.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10816700Electroless Nickel Plating

70.53 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101023500Electroless Nickel Plating

79.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101231400Electroless Nickel Plating

88.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101440200Electroless Nickel Plating

100.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101650000Electroless Nickel Plating

114.23 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101861800Electroless Nickel Plating

130.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102073500Electroless Nickel Plating

147.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102288200Electroless Nickel Plating

175.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1025111000Electroless Nickel Plating

206.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030148000Electroless Nickel Plating

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Gelenkköpfe / Gelenklager

Technische Zeichnung von Gelenkköpfen / Gelenklagern


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

 

TeilenummerDH7BB1HWTT1EdhD1 D2AFM (Regelgewinde) (d2)d1H1RBPBCBRBPBCM
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungdToleranz1 ~ 9 Stk.10~201 ~ 9 Stk.10~20
RBPBCB
RBPBCM
516643825131161220-0.007
-0.028
162415M5 (4.3)85    
6186.753.2540286.381423182617    
82292453114127.51827222919    
102610.52.5503616148.252232-0.009
-0.034
263125    
12301235440181692436303428    
143413.52.56345201810.752841344031M6 (5.2)9.56    
16381527050211911.53546384337M8 (6.8)117    
184216.52.57754232112.253650425139    
204618287572422134053-0.01
-0.04
475839M10 (8.5)149    
22502092622725154358506044    
25562297672927164963566349    
30662511280333118.55876687062    
Bei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

■Welleneinpassungen
EinsatzbedingungWelleGehäuse
Radiallast innerer RingNormallastm6H7
Nicht gerichtete Lastn6
Radiallast äußeres RadNormallasth7M7
Nicht gerichtete Lastk6
 
WellenstufenformWellenzustandZulässiger Neigungswinkel α
MittelAbsatz der Welle berührt die Seite oder den inneren Umfang des Gehäuses.Mittel (α1)
OhneWelle berührt den inneren Umfang des Gehäuses.Groß (α2)

■Spiel
 Standard
radiales Spiel/Luftmax. 0.035mm
Axialspielmax. 0.1mm
■Spezifikationen für Gelenklagergehäuse
dKugel-Ø (mm)Zulässiger NeigungswinkelStatische Traglast Radial Cs {kN}Gewicht (g)
α1°α2°Standard
511.11213°30°7.848.5
612.729°9.813
815.87514°25°16.724
1019.0513°24°23.539
1222.22531.458
1425.416°40.284
1628.57515°50111
1831.7561.8160
2034.92514°73.5210
2238.115°23°88.2265
2542.862111390
3050.817°24°148610

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenklager Ausführung mit Pendellager Flanschausführung, mit 4 Bohrungen Werkstoff Grundkörper EN 1.1181 Äquiv.
Kugelmaterial EN 1.3505 Äquiv. Buchsenmaterial Spezielle Kupferlegierung

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Sind Gelenkköpfe und Gelenklager wartungsfrei?

Antwort:

Es wird grundsätzlich zwischen wartungsfreien und wartungspflichtigen Gelenkköpfen und Gelenklagern unterschieden. Wartungsfreie Gelenkköpfe und Gelenklager verfügen über eine Anfangsschmierung und müssen nach der Inbetriebnahme nicht mehr geschmiert werden. Wartungsfreie Gelenkköpfe und Gelenklager eignen sich beispielsweise in Anwendungen, in denen der Gelenkkopf bzw. das Gelenklager aufgrund bestehender Platzverhältnisse nur schwer zugänglich sind.

Frage:

Was ist beim Einbau von Gelenkköpfen und Gelenklagern zu beachten?

Antwort:

Ein Gelenkkopf bzw. Gelenklager ist ein sehr empfindliches Präzisionselement. Es muss während der Montage sehr sorgfältig und vorsichtig behandelt werden, damit eine störungsfreie Funktion des Gelenkkopfs gewährleistet werden kann. Es ist daher wichtig, dass Gelenkköpfe und Gelenklager nur von ausreichend ausgebildetem bzw. qualifiziertem Personal eingebaut werden.

Frage:

Können Gelenkköpfe und Gelenklager rosten?

Antwort:

Gelenkköpfe und Gelenklager können rosten, insbesondere wenn sie rauen Umgebungen ausgesetzt sind, die Feuchtigkeit, Salz, Chemikalien oder extreme Temperaturen beinhalten. Korrosion kann die Lebensdauer und Funktion eines Gelenkkopfs erheblich beeinträchtigen. Bestimmte Materialien und Oberflächenbehandlungen schützen vor Korrosion. Auch die Wahl eines geeigneten Schmierstoffs bietet zusätzlichen Korrosionsschutz.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support