Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer |
MSHRP3 |
MSHBP4 |
Teile-nummer | Richtung | Anzahl der Anschlüsse | Bohrungs-Ø Anschlussrohr | Anzahl der Positionen | Nutzbare Querschnittsfläche (mm2) | Gewicht (g) | Stückpreis | ||
Ausführung | Nr. | EIN, AUS | EX | ||||||
MSHRT | 3 | 3 | 3 | M5 | 1.5 | 2 | 1.8 | 30 | |
4 | 4 | 5 | 1.9 | 60 | |||||
MSHBT | 3 | 3 | 3 | Rc1/8 | Rc1/8 | 4.5 | 130 | ||
4 | 4 | 5 | M5 | 5.5 | 160 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MSHBT3 |
MSHBT4 |
MSHRT3 |
MSHRT4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Anschlüsse | Rohranschluss, Ausführung | Bohrungs-Ø Rohranschluss (INNEN, AUSSEN) | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Befestigungsmethode | Richtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | Rc | Rc1/8 | 4.5 | [Seite] Seitenfläche, Plattenmontage | 3 | |
53.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | Rc | Rc1/8 | 5.5 | [Seite] Seitenfläche, Plattenmontage | 4 | |
35.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | M | M5 | 1.8 | [von unten] Unterseite, Plattenmontage | - | |
39.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | M | M5 | 1.9 | [Seite] Seitenfläche, Plattenmontage | - |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Betriebstemperaturbereich | 0~0.9MPa |
Betriebstemperaturbereich | 5~60˚C (kein Frost) |
Anzahl der Positionen | 2 | Schaltbetrieb | mit Kipphebel | Rohrleitung, Ausführung und Richtung | Oberfläche der direkten Seite |
---|---|---|---|---|---|
Betriebszustand, Halt | Haltekraft |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Anschlüsse
Rohranschluss, Ausführung
Bohrungs-Ø Rohranschluss (INNEN, AUSSEN)
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Befestigungsmethode
Richtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften