Umschaltventile / fußbetätigt / 3 Anschlüsse / 4 Anschlüsse

Umschaltventile / fußbetätigt / 3 Anschlüsse / 4 Anschlüsse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Pneumatische Geräte können mit dem Fußpedal geschaltet werden. -Es sind 2 Typen erhältlich, mit und ohne Sperrmechanismus.

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.
Umschaltventile/fußbetätigt/3 Anschlüsse/4 Anschlüsse:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN AC-46100 Äquiv. (Silberfarbe)

Spezifikationen

Teile-nummer
MSFF2
MSFBR4
Teile-nummerRichtungAnzahl der AnschlüsseBohrungs-Ø AnschlussrohrAnzahl der PositionenEffektive Querschnittsfläche (mm2)Betriebsdruck (MPa)Max. Anregungskraft (N)Betriebstemperaturbereich (°C)Zulässige FlüssigkeitGewicht (g)Stückpreis
AusführungNr.EIN, AUSEXMSFBMSFBR
MSFB
MSFBR
333Rc1/4Rc1/8280.15~0.7295~60Luft560  
444680  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSFB3
MSFB4
MSFBR3
MSFBR4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Anschlüsse Betriebszustand, Halt Richtung Verriegelungsmechanismus

83.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103Federrückstellung3Not Provided

110.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104Federrückstellung4Not Provided

96.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103Haltekraft3Provided

123.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10----

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Umschaltventile/fußbetätigt/3 Anschlüsse/4 Anschlüsse:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Schritt, wechseln Anzahl der Positionen 2-Positionen, Abluft Schaltbetrieb Schritt, betrieben
Rohranschluss, Ausführung Rc Bohrungs-Ø Rohranschluss (INNEN, AUSSEN) Rc1/4 Rohrleitung, Ausführung und Richtung Oberfläche der direkten Seite
Nutzbare Querschnittfläche(mm2) 8

Ergänzungsartikel

Technischer Support