Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
W vorgefertigt | W und H konfigurierbar | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ||
Ausführung H7 | wartungsfrei | Ausführung H7 | wartungsfrei | ||
HKTB | HKTBM | HGBTB | HGBTBM | EN 1.1191 Äquiv. | Brüniert |
HKTM | - | HGBTM | - | Chemisch vernickelt | |
HKTS | - | HGBTS | - | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer | - | W | - | H |
HKTB13 HGBTB10 HGBTBM4 | - - | W15 W6 | - - | H35 H30 |
Teilenummer | H 1mm-Schritte | W | A | F | B | S | T | d | Wartungsfreie Gleitlagerbuchse | ||||
Ausführung | D | Ausführung H7, Toleranz D | Wartungsfreie Ausführung D Toleranz (Referenz) | d (Innen-Ø) | L (Gesamtlänge) | ||||||||
(H7) HKTB HKTM HKTS (ölfrei) HKTBM | 2 | +0.01 0 | - | 15~20 | 4 | 22 | 15 | H+3 | 5 | 6 | 3.5 | - | - |
3 | 15~25 | 6 | 25 | H+5 | 9 | 4.5 | |||||||
4 | +0.012 0 | +0.062 0 | 8 | 17 | 4 | 6 | |||||||
5 | +0.065 0 | 20~30 | 32 | 23 | H+6 | 12 | 5 | 6 | |||||
6 | 10 | H+8 | 6 | 8 | |||||||||
8 | +0.015 0 | 25~35 | 38 | 27 | 10 | 16 | 5.5 | 8 | 8 | ||||
10 | +0.068 0 | 30~40 | 28 | H+10 | 10 | 8 | |||||||
12 | +0.018 0 | 12 | 19 | 12 | 10 | ||||||||
13 | - | 50 | 37 | - | - | ||||||||
14 | 35~45 | H+12 | 15 | 22 | 6.5 | - | - | ||||||
15 | 16 | - | - | ||||||||||
16 | - | - | |||||||||||
20 | +0.021 0 | 40~50 | 20 | 65 | 49 | H+14 | 25 | 9 | - | - | |||
25 | 30 | H+17 | 30 | - | - |
D | W | Wartungsfreie Gleitlagerbuchse | |
d (Innen-Ø) | L (Gesamtlänge) | ||
4 | 4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 | |
6 | 4 | 5 | |
8 | 4 | 6 | |
5 | 5 | 5 | 4 |
6 | 5 | 5 | |
8 | 5 | 6 | |
9 | 5 | 8 | |
10 | 5 | 8 | |
6 | 6 | 6 | 5 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 6 | 8 | |
10 | 6 | 8 | |
12 | 6 | 10 | |
8 | 8 | 8 | 6 |
9 | 8 | 8 | |
10 | 8 | 8 | |
12 | 8 | 10 | |
14 | 8 | 12 | |
15 | 8 | 12 | |
16 | 8 | 15 | |
10 | 10 | 10 | 8 |
12 | 10 | 10 | |
14 | 10 | 12 | |
15 | 10 | 12 | |
16 | 10 | 15 | |
18 | 10 | 15 | |
12 | 12 | 12 | 10 |
14 | 12 | 12 | |
15 | 12 | 12 | |
16 | 12 | 15 | |
18 | 12 | 15 | |
13 | 14 | 13 | 12 |
15 | 13 | 12 | |
16 | 13 | 15 | |
18 | 13 | 15 | |
20 | 13 | 15 | |
22 | 13 | 20 | |
24 | 13 | 20 | |
15 | 15 | 15 | 12 |
16 | 15 | 15 | |
18 | 15 | 15 | |
20 | 15 | 15 | |
22 | 15 | 20 | |
24 | 15 | 20 | |
16 | 16 | 16 | 15 |
18 | 16 | 15 | |
20 | 16 | 15 | |
22 | 16 | 20 | |
24 | 16 | 20 |
Teilenummer | Ausführung H7 | wartungsfrei | A | F | B | S | T | d | |||||
Ausführung | D | Ausführung H7, Toleranz D | Wartungsfreie Ausführung D Toleranz (Referenz) | W 1mm-Schritte | H 5mm-Schritte | W vorgefertigt | H fest | ||||||
(H7) HGBTB HGBTM HGBTS (ölfrei) HGBTBM | 2 | +0.01 0 | - | 3~5 | 15~20 | - | - | 22 | 15 | H+3 | 5 | 6 | 3.5 |
3 | 3~6 | 15~25 | 25 | H+5 | 9 | 4.5 | |||||||
4 | +0.012 0 | +0.062 0 | 4~8 | 4 5 6 8 | 20 | 17 | |||||||
5 | +0.065 0 | 5~10 | 20~30 | 5 6 8 9 10 | 32 | 23 | H+6 | 12 | |||||
6 | 6~12 | 6 8 9 10 12 | H+8 | ||||||||||
8 | +0.015 0 | 8~16 | 25~35 | 8 9 10 12 14 15 16 | 25 | 38 | 27 | 10 | 16 | 5.5 | |||
10 | 10~18 | 30~40 | 10 12 14 15 16 18 | 30 | 28 | H+10 | |||||||
12 | +0.018 0 | +0.068 0 | 12~18 | 12 14 15 16 18 | 19 | ||||||||
13 | 13~24 | 14 15 16 18 20 22 24 | 50 | 37 | |||||||||
14 | - | 14~24 | 35~45 | - | - | H+12 | 15 | 22 | 6.5 | ||||
15 | +0.068 0 | 15~24 | 15 16 18 20 22 24 | 35 | |||||||||
16 | 16~24 | 16 18 20 22 24 | |||||||||||
20 | +0.021 0 | - | 20~30 | 40~50 | - | - | 65 | 49 | H+14 | 25 | 9 | ||
25 | 25~35 | H+17 | 30 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Bohrungs-Ø D (Ø) | Höhenmaß H (mm) | Ausführung D | Breitenmaß W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 2 | 15 ~ 20 | H7 Type | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 3 | 15 ~ 25 | H7 Type | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 4 | 15 ~ 25 | H7 Type | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 20 ~ 30 | H7 Type | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | 20 ~ 30 | H7 Type | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 8 | 25 ~ 35 | H7 Type | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 10 | 30 ~ 40 | H7 Type | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 12 | 30 ~ 40 | H7 Type | 12 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 13 | 30 ~ 40 | H7 Type | 13 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 14 | 35 ~ 45 | H7 Type | 14 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 15 | 35 ~ 45 | H7 Type | 15 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 16 | 35 ~ 45 | H7 Type | 16 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 20 | 40 ~ 50 | H7 Type | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 25 | 40 ~ 50 | H7 Type | 25 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 4 | 20 | Oil Free Type | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 20 | Oil Free Type | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | 20 | Oil Free Type | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 8 | 25 | Oil Free Type | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 10 | 30 | Oil Free Type | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 12 | 30 | Oil Free Type | 12 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 13 | 30 | Oil Free Type | 14 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 15 | 35 | Oil Free Type | 15 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 2 | 15 ~ 20 | H7 Type | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 3 | 15 ~ 25 | H7 Type | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 4 | 15 ~ 25 | H7 Type | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 5 | 20 ~ 30 | H7 Type | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 6 | 20 ~ 30 | H7 Type | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 8 | 25 ~ 35 | H7 Type | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 10 | 30 ~ 40 | H7 Type | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 12 | 30 ~ 40 | H7 Type | 12 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 13 | 30 ~ 40 | H7 Type | 13 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 14 | 35 ~ 45 | H7 Type | 14 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 15 | 35 ~ 45 | H7 Type | 15 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 16 | 35 ~ 45 | H7 Type | 16 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 20 | 40 ~ 50 | H7 Type | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 25 | 40 ~ 50 | H7 Type | 25 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 2 | 15 ~ 20 | H7 Type | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 3 | 15 ~ 25 | H7 Type | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 4 | 15 ~ 25 | H7 Type | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 5 | 20 ~ 30 | H7 Type | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 6 | 20 ~ 30 | H7 Type | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 8 | 25 ~ 35 | H7 Type | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 10 | 30 ~ 40 | H7 Type | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 12 | 30 ~ 40 | H7 Type | 12 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 13 | 30 ~ 40 | H7 Type | 13 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 14 | 35 ~ 45 | H7 Type | 14 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 15 | 35 ~ 45 | H7 Type | 15 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 16 | 35 ~ 45 | H7 Type | 16 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 20 | 40 ~ 50 | H7 Type | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 25 | 40 ~ 50 | H7 Type | 25 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 2 | 15 ~ 20 | H7 Type | 4 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 3 | 15 ~ 25 | H7 Type | 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 4 | 15 ~ 25 | H7 Type | 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 20 ~ 30 | H7 Type | 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | 20 ~ 30 | H7 Type | 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 8 | 25 ~ 35 | H7 Type | 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 10 | 30 ~ 40 | H7 Type | 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 12 | 30 ~ 40 | H7 Type | 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 13 | 30 ~ 40 | H7 Type | 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 14 | 35 ~ 45 | H7 Type | 12 |
Loading...
Ausführung | Scharnierlagerböcke | Modell | T-Form | montageposition | Standardmodell |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Bohrungs-Ø D(Ø)
Höhenmaß H(mm)
Ausführung D
Breitenmaß W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften