• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gelenkarme / Mit integriertem Lager

Gelenkarme / Mit integriertem Lager

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Dieses Gelenk hat eingepresste Lager, die die Rotationsbewegung unterstützen.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Gelenkarme/Mit integriertem Lager:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehör
EinzellagerDoppellagerGelenkarmeLagerSicherungsringBefestigungsschraube
LNBBLNBWBEN 1.1191 Äquiv.StahlBrüniertFederstahlEN 1.4301 Äquiv.
LNBMLNBWMChemisch vernickeltEN 1.4301 Äquiv.
-LNBWSEN 1.4301 Äquiv.Rostfreier Stahl-

Spezifikationen

Teilenummer-E-d2-L
LNBB12
LNBWS10
-16-5-
-
150
150
■Ausführung mit einem Lager
TeilenummerEH7
Auswahl
L
1mm-Schritte
WTFCBefestigungsschraube
M
Lager-Nr.D1H7 dhB
Ausführungd1Toleranz
LNBB
LNBM
534568         20~1502010L+22105Falls EH7
 3 ~ 6, M3
 8 ~ 16, M4
18 ~ 25, M6
605ZZ14+ 0.018
0
105
63456810        25~15012L+2512606ZZ17136
834568101213141516   30~15029L+3214608ZZ22+ 0.021
0
187
103416L+361786000ZZ26228
123456810121314151618  35~20036L+40186001ZZ28248
15345681012131415161820 40~20040L+44206002ZZ32+ 0.025
0
289
203456810121314151618202545~3005019L+5626106004ZZ423612
2555~30056L+63296005ZZ474112

■Ausführung mit zwei Lagern
Teilenummerd2
Auswahl
L
1mm-Schritte
WTFC
Ausführungd1
LNBWB
LNBWM
LNBWS
55       20~1502010L+20105
656      25~15012L+2412
8568     30~15029L+2814
1056810    30~1503416L+34178
125681012   35~20036L+3618
15568101215  40~20040L+4020
2056810121520 45~3005019L+522610
25568101215202555~30056L+5829
■d1/d2 Maße
d1
d2
D1H7dhBLager-Nr.
514105605ZZ
617136606ZZ
822187608ZZ
10262286000ZZ
12282486001ZZ
15322896002ZZ
204236126004ZZ
254741126005ZZ

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LNBB5-[3,​4,​5,​6,​8]-[20-150/1]
LNBB6-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-[25-150/1]
LNBB8-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​14,​15,​16]-[30-150/1]
LNBB10-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​14,​15,​16]-[30-150/1]
LNBB12-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​18]-[35-200/1]
LNBB15-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​18,​20]-[40-200/1]
LNBB20-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​18,​20,​25]-[45-300/1]
LNBB25-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​18,​20,​25]-[55-300/1]
LNBM5-[3,​4,​5,​6,​8]-[20-150/1]
LNBM6-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-[25-150/1]
LNBM8-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​14,​15,​16]-[30-150/1]
LNBM10-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​14,​15,​16]-[30-150/1]
LNBM12-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​18]-[35-200/1]
LNBM15-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​18,​20]-[40-200/1]
LNBM20-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​18,​20,​25]-[45-300/1]
LNBM25-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​18,​20,​25]-[55-300/1]
LNBWB5-5-[20-150/1]
LNBWB6-[5,​6]-[25-150/1]
LNBWB8-[5,​6,​8]-[30-150/1]
LNBWB10-[5,​6,​8,​10]-[30-150/1]
LNBWB12-[5,​6,​8,​10,​12]-[35-200/1]
LNBWB15-[5,​6,​8,​10,​12,​15]-[40-200/1]
LNBWB20-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-[45-300/1]
LNBWB25-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25]-[55-300/1]
LNBWM5-5-[20-150/1]
LNBWM6-[5,​6]-[25-150/1]
LNBWM8-[5,​6,​8]-[30-150/1]
LNBWM10-[5,​6,​8,​10]-[30-150/1]
LNBWM12-[5,​6,​8,​10,​12]-[35-200/1]
LNBWM15-[5,​6,​8,​10,​12,​15]-[40-200/1]
LNBWM20-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-[45-300/1]
LNBWM25-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25]-[55-300/1]
LNBWS5-5-[20-150/1]
LNBWS6-[5,​6]-[25-150/1]
LNBWS8-[5,​6,​8]-[30-150/1]
LNBWS10-[5,​6,​8,​10]-[30-150/1]
LNBWS12-[5,​6,​8,​10,​12]-[35-200/1]
LNBWS15-[5,​6,​8,​10,​12,​15]-[40-200/1]
LNBWS20-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-[45-300/1]
LNBWS25-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25]-[55-300/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Ausführung Oberflächenbehandlung Verbindungsbohrungs-Ø d1
(Ø)
E
(mm)
L
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Single Bearing TypeBlack Oxide Coating53 ~ 820 ~ 150

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Single Bearing TypeBlack Oxide Coating63 ~ 1025 ~ 150

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Single Bearing TypeBlack Oxide Coating83 ~ 1630 ~ 150

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Single Bearing TypeBlack Oxide Coating103 ~ 1630 ~ 150

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Single Bearing TypeBlack Oxide Coating123 ~ 1835 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Single Bearing TypeBlack Oxide Coating153 ~ 2040 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Single Bearing TypeBlack Oxide Coating203 ~ 2545 ~ 300

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Single Bearing TypeBlack Oxide Coating253 ~ 2555 ~ 300

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Single Bearing TypeElectroless Nickel Plating53 ~ 820 ~ 150

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Single Bearing TypeElectroless Nickel Plating63 ~ 1025 ~ 150

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Single Bearing TypeElectroless Nickel Plating83 ~ 1630 ~ 150

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Single Bearing TypeElectroless Nickel Plating103 ~ 1630 ~ 150

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Single Bearing TypeElectroless Nickel Plating123 ~ 1835 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Single Bearing TypeElectroless Nickel Plating153 ~ 2040 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Single Bearing TypeElectroless Nickel Plating203 ~ 2545 ~ 300

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Single Bearing TypeElectroless Nickel Plating253 ~ 2555 ~ 300

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Double Bearing TypeBlack Oxide Coating5520 ~ 150

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Double Bearing TypeBlack Oxide Coating65 ~ 625 ~ 150

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Double Bearing TypeBlack Oxide Coating85 ~ 830 ~ 150

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Double Bearing TypeBlack Oxide Coating105 ~ 1030 ~ 150

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Double Bearing TypeBlack Oxide Coating125 ~ 1235 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Double Bearing TypeBlack Oxide Coating155 ~ 1540 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Double Bearing TypeBlack Oxide Coating205 ~ 2045 ~ 300

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Double Bearing TypeBlack Oxide Coating255 ~ 2555 ~ 300

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Double Bearing TypeElectroless Nickel Plating5520 ~ 150

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Double Bearing TypeElectroless Nickel Plating65 ~ 625 ~ 150

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Double Bearing TypeElectroless Nickel Plating85 ~ 830 ~ 150

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Double Bearing TypeElectroless Nickel Plating105 ~ 1030 ~ 150

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Double Bearing TypeElectroless Nickel Plating125 ~ 1235 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Double Bearing TypeElectroless Nickel Plating155 ~ 1540 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Double Bearing TypeElectroless Nickel Plating205 ~ 2045 ~ 300

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Double Bearing TypeElectroless Nickel Plating255 ~ 2555 ~ 300

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Double Bearing TypeNot Provided5520 ~ 150

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Double Bearing TypeNot Provided65 ~ 625 ~ 150

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Double Bearing TypeNot Provided85 ~ 830 ~ 150

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Double Bearing TypeNot Provided105 ~ 1030 ~ 150

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Double Bearing TypeNot Provided125 ~ 1235 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Double Bearing TypeNot Provided155 ~ 1540 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Double Bearing TypeNot Provided205 ~ 2045 ~ 300

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Double Bearing TypeNot Provided255 ~ 2555 ~ 300

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Gelenkarme/Mit integriertem Lager:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support