Schalldämpfer

Schalldämpfer
  • Mengenrabatt
[Merkmale] 2 Typen sind erhältlich, aus Harz (ABS-Harz) und Metall (Messing).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schalldämpfer:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Messing
Werkstoff: ABS-Kunststoff

Spezifikationen

Teile-nummer
MSSJ2
■Metallschalldämpfer
Teile-nummerR (PT)
M (Regelgewinde)
D1D2NFLHCH (Schlüsselflächen)Effektive Querschnittsfläche (mm2)Stückpreis
AusführungNr.
MSSL1R1/8874614241220 
2R1/412104818301645 
3R3/814115921351886 
5M55435122082 
■Kunststoffschalldämpfer
Teile-nummerRAB(C)DLNEffektive Querschnittsfläche (mm2)Stückpreis
AusführungNr.
MSSJ1R1/871416.316.133712 
1SR1/8101011.5--612 
2R1/4101719.620.162.5840 
2SR1/4101416.21636720 
3R3/812242626.3681163 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSSJ1
MSSJ1S
MSSJ2
MSSJ2S
MSSJ3
MSSL1
MSSL2
MSSL3
MSSL5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHaupteinheits-Material Rohrverbindung, Anschlussausführung Abdeckung Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Montagegewinde, Nenn-Ø Außen-Ø D (oder D1)
(Ø)

3.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ABS-KunststoffR (PT)Mitgeliefert121/816.1

2.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ABS-KunststoffR (PT)Mitgeliefert121/8-

4.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ABS-KunststoffR (PT)Mitgeliefert401/420.1

4.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ABS-KunststoffR (PT)Mitgeliefert201/416

6.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ABS-KunststoffR (PT)Mitgeliefert633/826.3

4.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10MessingR (PT)Nicht im Lieferumfang201/88

5.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10MessingR (PT)Nicht im Lieferumfang451/412

7.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

3.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10MessingM (Regelgewinde)Nicht im Lieferumfang255

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support