Vakuumerzeuger / Verschraubung / Gerade

Vakuumerzeuger / Verschraubung / Gerade

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Vakuumerzeuger in gerader Bauform. -Die Form des Vakuum-/Luftversorgungsanschlusses ist eine Schnellkupplungsspezifikation.
Vakuum-Erzeugereinheit/Verbinder/Gerade:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer-D2-Düsennenn-Ø
VUHK4
VUB6

-


4


-


7


TeilenummerD2Düsennenn-ØDüsen-Ø (mm)BC1 C2Endgültiges Vakuum (-kPa)Absaugfluss
(Liter / min(ANR))
Flussverbrauch
(Liter / min(ANR))
Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 1 ~ 9 Stk.10~20
VUHK4450.549.3111190711.518.5  
70.756.19212.52320
6650.551.211.711.790711.517.5  
70.757.79212.52318.5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
VUHK4-4-5
VUHK4-4-7
VUHK6-6-5
VUHK6-6-7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Endvakuum
(kPa)
Flussverbrauch
(l/min)
Vakuumanschluss, Schnellkupplung, Größe D Luftzufuhranschluss, Schnellkupplung, Größe D Absaugfluss
(l/min)
Düsen-Ø Gesamtlänge B
(mm)

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -9011.54470,5 mm49.3

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -92234412.50,7 mm56.1

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -9011.56670,5 mm51.2

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -92236612.50,7 mm57.7

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Vakuum-Erzeugereinheit/Verbinder/Gerade:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Vakuum-Erzeugereinheit/Verbinder/Gerade:Verwandte bildanzeigeVakuum-Erzeugereinheit/Verbinder/Gerade:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Modell Schlauchförmig Zusätzliche Funktionen Filter Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form One-Touch-Verbindung
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form One-Touch-Verbindung Anwendung Einzelteil Betriebsdruckbereich(MPa) 0.15::0.7
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60 Haupteinheits-Material Polyacetal

Ergänzungsartikel

Technischer Support