• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kompakte Kugelventile / Messing / 90 Grad Kniestück / Mit PT-Gewinde / Mit PF-Gewinde

Kompakte Kugelventile / Messing / 90 Grad Kniestück / Mit PT-Gewinde / Mit PF-Gewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dieser kompakte Kugelhahn hat ein geringes Drehmoment und lässt sich leicht öffnen und schließen.
Kompakte Kugelventile/Messing/90 Grad Kniestück/Mit PT-Gewinde/Mit PF-Gewinde:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teile-nummer-Farbe
BBPTL11F-B
Teile-nummerGrifffarbeT
R (PT)
F
G (PF)
LStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~20
BBPTL11F
Nicht wählbar
(Orange)
BW
(Schwarz)(Weiß)
YBL
(Gelb)(Blau)
1/81/837   
22F1/41/436  
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BBPTL11F
BBPTL11F-B
BBPTL11F-BL
BBPTL11F-W
BBPTL11F-Y
BBPTL22F
BBPTL22F-B
BBPTL22F-BL
BBPTL22F-W
BBPTL22F-Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Länge
(mm)
Grifffarbe Nr.

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/81/837Not specified (Orange)11F

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/81/837B (Black)11F

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/81/837BL (Blue)11F

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/81/837W (White)11F

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/81/837Y (Yellow)11F

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/41/436Not specified (Orange)22F

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/41/436B (Black)22F

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/41/436BL (Blue)22F

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/41/436W (White)22F

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/41/436Y (Yellow)22F

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Kompakte Kugelventile/Messing/90 Grad Kniestück/Mit PT-Gewinde/Mit PF-Gewinde:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen
Passende FlüssigkeitWasser, Luft, Öl
Betriebstemperaturbereich-10~80˚C (kein Frost)
Normaler Betriebsdruck0.98MPa

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Kniestück, Ausführung Grundwerkstoff Messing Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Standard, Bohrungstyp Versorgungsseite, Verbindungsausführung R (PT) Steuerseite, Verbindungsausführung G (PF)
Griffform Griffhebel, Ausführung Kugelpfanne, Material Fluorkunststoff Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80
Höhe(mm) 28.5 Handgriff-Ø(Ø) 40 Betriebsmethode Manuelle Ausführung

Ergänzungsartikel

Technischer Support