Kupplungsstecker / Material wählbar / Innengewinde

Kupplungsstecker / Material wählbar / Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Kupplungsstecker / Material wählbar / Innengewinde
  • Kupplungsstecker / Material wählbar / Innengewinde
  • Mengenrabatt
Eine Flüssigkeitskupplung, Innengewinde-Stecker-Typ. [Werkstoff]Edelstahl / Kupferlegierung, etc.
Schnellsteckkupplungen/Stecker/Mit Gewinde/kein Ventil:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
QNPFC3
TeilenummerRc
(PT)
DdLL1L2Stückpreis
AusführungNr.QNPFCQNPFS
QNPFC
QNPFS
11 / 8144.528.51115.5  
21 / 4176.5351418  
33 / 82110401521.5  
41 / 22913451724  
63 / 43517511928  
814125602136.5  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
QNPFC1
QNPFC2
QNPFC3
QNPFC4
QNPFC6
QNPFC8
QNPFS1
QNPFS2
QNPFS3
QNPFS4
QNPFS6
QNPFS8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Dichtungswerkstoff Betriebstemperaturbereich
(℃)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Gewinde-Ø

4.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Messing] MessingNitrilkautschuk-20~80null~4.9Rc(PT)1/8

4.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Messing] MessingNitrilkautschuk-20~80null~4.9Rc(PT)1/4

7.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Messing] MessingNitrilkautschuk-20~80null~4.9Rc(PT)3/8

13.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Messing] MessingNitrilkautschuk-20~80null~4.9Rc(PT)1/2

21.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Messing] MessingNitrilkautschuk-20~80null~2.9Rc(PT)3/4

32.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Messing] MessingNitrilkautschuk-20~80null~2.9Rc(PT)1

9.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~180null~7.4Rc(PT)1/8

9.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~180null~7.4Rc(PT)1/4

12.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~180null~7.4Rc(PT)3/8

20.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~180null~7.4Rc(PT)1/2

35.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~180null~4.4Rc(PT)3/4

46.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~180null~4.4Rc(PT)1

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Schnellsteckkupplungen/Stecker/Mit Gewinde/kein Ventil:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewindebohrung Stecker/Buchse Stopfen
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Ventilstruktur Doppeldurchgang Öffnungssystem Betriebsumgebung, Anwendungen Standard

Ergänzungsartikel

Technischer Support