Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
QNPFC3 |
Teilenummer | R (PT) | D | d | L | L1 | L2 | Stückpreis | ||
Ausführung | Nr. | QNPMC | QNPMS | ||||||
QNPMC QNPMS | 1 | 1 / 8 | 12 | 4.5 | 32 | 10 | 15.5 | ||
2 | 1 / 4 | 14 | 6.5 | 38 | 13 | 18 | |||
3 | 3 / 8 | 19 | 10 | 43 | 13 | 21.5 | |||
4 | 1 / 2 | 23 | 13 | 52 | 17 | 24 | |||
6 | 3 / 4 | 32 | 17 | 59 | 19 | 28 | |||
8 | 1 | 41 | 25 | 73 | 22 | 36.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
QNPMC1 |
QNPMC2 |
QNPMC3 |
QNPMC4 |
QNPMC6 |
QNPMC8 |
QNPMS1 |
QNPMS2 |
QNPMS3 |
QNPMS4 |
QNPMS6 |
QNPMS8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperaturbereich (℃) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Gewinde-Ø | Außen-Ø für passende Rohre. (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
4.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | -20~80 | null~4.9 | R(PT)1/4 | - | |
7.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | -20~80 | null~4.9 | R(PT)3/8 | - | |
13.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | -20~80 | null~4.9 | R(PT)1/2 | - | |
21.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | -20~80 | null~2.9 | R(PT)3/4 | - | |
31.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | -20~80 | null~2.9 | R(PT)1 | - | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | -15~180 | null~7.4 | R(PT)1/8 | 1 | |
9.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
12.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | -15~180 | null~7.4 | R(PT)3/8 | 3 | |
19.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | -15~180 | null~7.4 | R(PT)1/2 | 4 | |
35.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | -15~180 | null~4.4 | R(PT)3/4 | 6 | |
46.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | -15~180 | null~4.4 | R(PT)1 | 8 |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Gewinde | Stecker/Buchse | Stopfen |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Ventilstruktur | Doppeldurchgang Öffnungssystem | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Dichtungswerkstoff
Gewinde-Ø
Außen-Ø für passende Rohre.(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften