Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
QNPFC3 |
Teilenummer | R (PT) | D | d | L | L1 | A | Stückpreis | ||
Ausführung | Nr. | QNSMC | QNSMS | ||||||
QNSMC QNSMS | 1 | 1 / 8 | 18 | 4.5 | 30 | 9 | 14 | ||
2 | 1 / 4 | 24 | 7 | 42 | 13 | 19 | |||
3 | 3 / 8 | 28 | 10 | 46 | 13 | 23 | |||
4 | 1 / 2 | 35 | 13 | 56 | 17 | 29 | |||
6 | 3 / 4 | 45 | 18 | 65.1 | 19 | 38 | |||
8 | 1 | 57 | 24 | 76.3 | 22 | 50 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
QNSMC1 |
QNSMC2 |
QNSMC3 |
QNSMC4 |
QNSMC6 |
QNSMC8 |
QNSMS1 |
QNSMS2 |
QNSMS3 |
QNSMS4 |
QNSMS6 |
QNSMS8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperaturbereich (℃) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Gewinde-Ø | Außen-Ø für passende Rohre. (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | -20~80 | null~4.9 | R(PT)1/8 | 1 | |
12.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
17.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
28.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | -20~80 | null~4.9 | R(PT)1/2 | 4 | |
50.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | -20~80 | null~2.9 | R(PT)3/4 | 6 | |
65.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | -20~80 | null~2.9 | R(PT)1 | 8 | |
25.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | -15~180 | null~7.4 | R(PT)1/8 | - | |
28.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | -15~180 | null~7.4 | R(PT)1/4 | - | |
36.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
53.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | -15~180 | null~7.4 | R(PT)1/2 | - | |
88.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | -15~180 | null~4.4 | R(PT)3/4 | - | |
103.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | -15~180 | null~4.4 | R(PT)1 | - |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Gewinde | Stecker/Buchse | Stutzen |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Ventilstruktur | Doppeldurchgang Öffnungssystem | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Dichtungswerkstoff
Gewinde-Ø
Außen-Ø für passende Rohre.(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften