Wechselventile für Schnellkupplungen

Wechselventile für Schnellkupplungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Ventil, das die Luftstromwege um 90 Grad umschalten kann. -Hervorragende Bedienbarkeit und einfaches Umschalten der Strömungswege.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
Wechselventile für Schnellkupplungen:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Kunststoffgehäuse: Glasfaserverstärktes PBT
Kugel/Führungsring: Messing (chemisch vernickelt)
O-Ring: Nitrilkautschuk

Spezifikationen

Teilenummer
JCPP6
TeilenummerRohraußen-Ø (mm) D2B1B2B3B4B5TF1F2P1P2GNutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungRohraußen-Ø (mm) D11 ~ 9 Stk.10~30
BVHBV6626.9 28.8 27 23.8 8.9 16.2 12 20 14.5 17.8 34.5 9 50   
8626.9 28.8 26.9 23.8 8.9 16.2 12 20 14.5 17.8 34.5 11 53   
828.5 28.7 17 50   
101036.1 36.5 34.8 28 11.9 22.4 15 25 21 23.8 44 24 122  
121036.1 36.5 3528 11.9 22.4 15 25 21 23.8 44 24.5 125   
1236.6 36.7 34.5 117  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BVHBV6-6
BVHBV8-6
BVHBV8-8
BVHBV10-10
BVHBV12-10
BVHBV12-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (oder D1) Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Anschlussrohr-Ø 2 D2
(mm)

19.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10696

19.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108116

19.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108178

21.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10102410

21.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101024.510

21.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101234.512

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Wechselventile für Schnellkupplungen:Verwandte bildanzeige
Wechselventile für Schnellkupplungen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Mit Schnellkupplung Anzahl der Anschlüsse 3 Anzahl der Positionen 2-Positions-Schalter
Schaltbetrieb Griffe Rohranschluss, Ausführung One-Touch-Leitungen Betriebszustand, Halt Haltekraft

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support