Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Artikelbezeichnungen | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Kunststoffgehäuse | PBT | - |
O-Ringe | NBR | - |
Ventilgehäuse | POM | - |
Ventilhalterung | POM | - |
Ventildichtung | NBR | - |
Auslösering | POM | - |
Führungsring | Messing | Chemisch vernickelt |
Feder | Rostfreier Stahl | |
Flexible Hülse | NBR | - |
Metallteil | Messing | Chemisch vernickelt |
Teilenummer | - | Nenngröße | - | Flussrichtung |
BVCVP4 BVCVP6 | - - | M5 6 | - | B |
Teilenummer | Nennauswahl | Flussrichtung | Gewindegröße T | A | B | L | P | H (Schlüsselflächen) | X | Y | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Rohraußen-Ø (mm) D | 1 ~ 9 Stk. | 10~30 | ||||||||||||
BVCVP | 4 | M5 | A B | M5x0.8 | 3 | 24.2 | 21.2 | 9 | 8 | 9.8 | 7.8 | 2.6 | 4.3 | ||
1 | R1 / 8 | 8 | 23.9 | 19.9 | 9 | 10 | 2.7 | 7.7 | |||||||
4 | - | - | - | 31.5 | - | 9 | - | 2.9 | 3.7 | ||||||
6 | 1 | A B | R1 / 8 | 8 | 30.5 | 26.5 | 11 | 10 | 11.8 | 9.8 | 7.2 | 9.0 | |||
2 | R1 / 4 | 11 | 27.8 | 21.8 | 14 | 7.3 | 16.1 | ||||||||
6 | - | - | - | 34 | - | 11 | - | 7.5 | 5.4 | ||||||
8 | 1 | A B | R1 / 8 | 8 | 35.5 | 31.5 | 14 | 14 | - | - | 7.3 | 19.3 | |||
2 | R1 / 4 | 11 | 39.5 | 33.5 | 14.5 | 21.7 | |||||||||
8 | - | - | - | 47.3 | - | 15 | - | 15.5 | 13.0 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BVCVP4-1-A |
BVCVP4-1-B |
BVCVP4-4 |
BVCVP4-M5-A |
BVCVP4-M5-B |
BVCVP6-1-A |
BVCVP6-1-B |
BVCVP6-2-A |
BVCVP6-2-B |
BVCVP6-6 |
BVCVP8-1-A |
BVCVP8-1-B |
BVCVP8-2-A |
BVCVP8-2-B |
BVCVP8-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Eingangsseite, Anschluss, Ausführung | Ausgangseite, Anschluss, Ausführung | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Rohrnenn-Ø D (mm) | Rohrnenn-Ø D2 (mm) | Gewinde-Nenn-Ø | Durchflussrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | One-Touch-Kupplung | 2.7 | 4 | - | 1 (R1/8) | A (Threaded Side Inlet) | |
7.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | One-Touch-Kupplung | Außengewinde | 2.7 | 4 | - | 1 (R1/8) | B (Threaded Side Outlet) | |
7.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | One-Touch-Kupplung | One-Touch-Kupplung | 2.9 | 4 | 4 | - | - | |
7.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Außengewinde | One-Touch-Kupplung | 2.6 | 4 | - | M5 | A (Threaded Side Inlet) | |
7.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | One-Touch-Kupplung | Außengewinde | 2.6 | 4 | - | M5 | B (Threaded Side Outlet) | |
7.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | One-Touch-Kupplung | 7.2 | 6 | - | 1 (R1/8) | A (Threaded Side Inlet) | |
7.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | One-Touch-Kupplung | Außengewinde | 7.2 | 6 | - | 1 (R1/8) | B (Threaded Side Outlet) | |
8.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | One-Touch-Kupplung | 7.3 | 6 | - | 2(R1/4) | A (Threaded Side Inlet) | |
8.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | One-Touch-Kupplung | Außengewinde | 7.3 | 6 | - | 2(R1/4) | B (Threaded Side Outlet) | |
7.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | One-Touch-Kupplung | One-Touch-Kupplung | 7.5 | 6 | 6 | - | - | |
8.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | One-Touch-Kupplung | 7.3 | 8 | - | 1 (R1/8) | A (Threaded Side Inlet) | |
8.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | One-Touch-Kupplung | Außengewinde | 7.3 | 8 | - | 1 (R1/8) | B (Threaded Side Outlet) | |
8.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | One-Touch-Kupplung | 14.5 | 8 | - | 2(R1/4) | A (Threaded Side Inlet) | |
8.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | One-Touch-Kupplung | Außengewinde | 14.5 | 8 | - | 2(R1/4) | B (Threaded Side Outlet) | |
7.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | One-Touch-Kupplung | One-Touch-Kupplung | 15.5 | 8 | 8 | - | - |
Loading...
Zulässiges Medium | Luft |
Betriebstemperaturbereich | 0.1~0.9MPa |
Min. Betriebsdruck* | 0.01MPa |
Betriebstemperaturbereich | 0~60°C (kein Frost) |
Mindestdifferenzdruck, umgekehrt | 0.04MPa |
Ausführung | Standard | Haupteinheits-Form | Gerade | Haupteinheits-Material | Polybutylenterephthalat |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::0.9 | Betriebsdruck(MPa) | 0.01 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Eingangsseite, Anschluss, Ausführung
Ausgangseite, Anschluss, Ausführung
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Rohrnenn-Ø D(mm)
Rohrnenn-Ø D2(mm)
Gewinde-Nenn-Ø
Durchflussrichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften