Schnellablassventile / Standard / Freiluftausführung / Mit Abluftdrossel

Schnellablassventile / Standard / Freiluftausführung / Mit Abluftdrossel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dieses Auslassventil unterstützt den Hochgeschwindigkeits-Zylinderantrieb, da die Luft schnell abgelassen werden kann. -Die Geschwindigkeit des Zylinderantriebs kann für den Typ mit Auslassdrossel eingestellt werden.
Schnellablassventile/Standard/Freiluftausführung/Mit Abluftdrossel:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Korpus: Aluminum
Nadel: Messing (chemisch vernickelt)
Element: Polyvinylformal

Spezifikationen

Teile-nummer
RGUN4

Teile-nummer-R(PT)-Nenngröße
EQXCE4-1-1
■ Schnellablassventil - Standard
Teile-nummerR (PT)NenngrößeABL1L2PCE1E2E3Gegenüberliegende Seite
H
Nutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungRohraußen-Ø (mm
D
max.MinEIN>AUSAUS>AUSSEN1 ~ 9 Stk.10~20
EQXCE41 (R1/8)1825.521.5141510.966.761.854.323.8154823
61 (R1/8)1825.521.5141511.76762.154.624.1156823
22925161877.471.663.128.11891535
2 (R1/4)1113137
81 (R1/8)182925161818.282.776.968.433.418121539
2 (R1/4)1113141
Bei noch größeren Bestellmengen, fragen Sie bitte WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EQXCE4-1-1
EQXCE6-1-1
EQXCE6-1-2
EQXCE6-2-1
EQXCE8-1-1
EQXCE8-2-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEffective Sectional Area IN→OUT
(mm2)
Effective Sectional Area out→EX
(mm2)
Leitungsgewindegröße Nenngröße Rohraußen-Ø D
(Ø)

32.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10481(R1/8)14

31.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10681(R1/8)16

35.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109151(R1/8)26

35.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109152(R1/4)16

35.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012151(R1/8)18

35.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012152(R1/4)18

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Schnellablassventile/Standard/Freiluftausführung/Mit Abluftdrossel:Verwandte bildanzeige
Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich
0 ~ 60°C
Betriebstemperaturbereich
0~0.9MPa
Festgelegter Druckbereich0.1~0.8MPa
(Angegebener Druckbereich)0~0.8MPa
Anzeigegenauigkeit±5% (Maßstab*)
*Angezeigte Positionsunterschiede wenn sich der angezeigte Druck plötzlich von 0 auf max. 0.8MPa geändert hat.

Grundlegende Informationen

Ausführung Schnellentlüftungsventile Haupteinheits-Material Aluminium Eingangsseite, Anschluss, Ausführung One-Touch-Kupplung
Ausgangseite, Anschluss, Ausführung Außengewinde Ablassseite, Anschlusstyp Freiluftausführung (mit Abluftdrossel) Betriebsdruckbereich(MPa) 0.1::0.7

Ergänzungsartikel

Technischer Support