• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Durchflussregelventil / 90 Grad Anschluss über Kniestück / Winkel

Durchflussregelventil / 90 Grad Anschluss über Kniestück / Winkel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Durchflussregelventil / 90 Grad Anschluss über Kniestück / Winkel
  • Durchflussregelventil / 90 Grad Anschluss über Kniestück / Winkel
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Geschwindigkeitsregler, der die Luft in eine gerade Linie lenken kann.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Durchflussregelventil/90 Grad Anschluss über Kniestück/Winkel:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Polybutylenterephthalat
Gewinde: Messing (vernickelt)

Spezifikationen

Teile-nummer-Nenngröße-Farbe
SPSNS6
MNSPJS6
-
-
M5
M5

-

W
Teile-nummerNenngrößeFarbeABC1C2ESchlüsselflächen HTGewindegröße MGewicht (g)SteuerungsartStückpreisMengen
Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~30
MNSPJS3.2M5W (weiß)2812.427.230.27.8811.2M5x0.813.2Abflussregler
4M3B (Schwarz)
W (weiß)
28.311.425.127.67.979.3M3x0.57.7
M52912.427.230.28.8811.2M5x0.814
6M530.612.427.230.210.8811.2M5x0.815

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MNSPJS3.2-M5-W
MNSPJS4-M3-B
MNSPJS4-M3-W
MNSPJS4-M5-B
MNSPJS4-M5-W
MNSPJS6-M5-B
MNSPJS6-M5-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø D
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M Gehäusefarbe

16.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.2M5W (White)

16.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4M3B (Black)

16.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4M3W (White)

10.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4M5B (Black)

10.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4M5W (White)

10.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6M5B (Black)

10.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6M5W (White)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Durchflussregelventil/90 Grad Anschluss über Kniestück/Winkel:Verwandte bildanzeige
Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich
0 ~ 60°C
Betriebstemperaturbereich0.05~0.7MPa

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Steuerungsausführung Abflussregler Verbindertyp Gewinde + Schnellkupplung
Umgebung, Anwendungen Standard Werkstoff Gewinde Messing Griffausführung Mit gerader Nut
Sicherungsmutter Sicherungsmuttern Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60 Betriebsdruckbereich(MPa) 0.05::0.7

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support