Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Passende Schläuche |
DHED | Biegsames PVC | Leichte Ausführung |
DHSD | EPDM (Hellgrau) | flexibler Arm |
DHHD | EPDM (schwarz) | verschleißfest, antistatisch |
DHTD | Mit Olefin-Elastomer | Durchsichtige Ausführung |
Teile-nummer |
DHSD50 |
Teile-nummer | Stückpreis | ||||
Ausführung | Nenngröße | DHED | DHSD | DHHD | DHTD |
DHED (Für leichte Schlauchleitungen) DHSD (für flexible Schlauchleitungen) DHHD (Für abriebfeste, antistatische Schlauchleitungen) DHTD (für durchsichtige Schlauchleitungen) | 38 | ||||
50 | |||||
65 | - | ||||
75 | |||||
90 | - | ||||
100 | |||||
125 | |||||
150 |
Teile-nummer | DHED | DHSD | DHHD | DHTD | |||||||||||||||||
Ausführung | Nenngröße | d | d1 | d2 | E1 | E2 | d | d1 | d2 | E1 | E2 | d | d1 | d2 | E1 | E2 | d | d1 | d2 | E1 | E2 |
DHED (Für leichte Schlauchleitungen) DHSD (für flexible Schlauchleitungen) DHHD (Für abriebfeste, antistatische Schlauchleitungen) DHTD (für durchsichtige Schlauchleitungen) | 38 | 48 | 43 | 38 | 80 | 35 | 47.7 | 44 | 38 | 70 | 35 | 52 | 43 | 38 | 75 | 30 | 48 | 43 | 38 | 80 | 35 |
50 | 65.5 | 56.3 | 50.8 | 82 | 35 | 64 | 56.8 | 50.8 | 70 | 35 | 66.3 | 56 | 51 | 81 | 23 | 65.5 | 56.3 | 50.8 | 82 | 35 | |
65 | 78.5 | 69 | 63 | 86 | 33 | 78 | 69.5 | 63.5 | 76 | 35 | 78.1 | 69 | 63 | 87 | 31 | - | - | - | - | - | |
75 | 92.5 | 83.2 | 76.2 | 94 | 37 | 88 | 82.5 | 76.5 | 85 | 40 | 92.5 | 84 | 77 | 98 | 38 | 92.5 | 83.2 | 76.2 | 94 | 37 | |
90 | 106.5 | 96.9 | 89.2 | 99 | 40 | 100 | 95.9 | 88.9 | 95 | 45 | 105.8 | 97 | 89 | 107 | 46 | - | - | - | - | - | |
100 | 119.8 | 109.6 | 101.6 | 110 | 42 | 115.5 | 108.6 | 101.6 | 95 | 45 | 118.3 | 110 | 102 | 111 | 43 | 119 | 108.6 | 101.6 | 110 | 42 | |
125 | 146.3 | 135 | 128 | 142 | 50 | 140.5 | 134 | 127 | 95 | 45 | 144.8 | 134 | 126 | 146 | 52 | 146.3 | 135 | 128 | 142 | 50 | |
150 | 173.3 | 160 | 152 | 160 | 70 | 166 | 160.4 | 152.4 | 113 | 50 | 172.3 | 161 | 153 | 162 | 78 | 173.3 | 160 | 152 | 159 | 70 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Nenn-Ø (Ø) | Passende Schläuche | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Flexible PVC | 38 | Lightweight Type | Ivory | |
10.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Flexible PVC | 50 | Lightweight Type | Ivory | |
13.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Flexible PVC | 65 | Lightweight Type | Ivory | |
17.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Flexible PVC | 75 | Lightweight Type | Ivory | |
20.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Flexible PVC | 90 | Lightweight Type | Ivory | |
25.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Flexible PVC | 100 | Lightweight Type | Ivory | |
34.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Flexible PVC | 125 | Lightweight Type | Ivory | |
44.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Flexible PVC | 150 | Lightweight Type | Ivory | |
18.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Polypropylene, Conductive EPDM Synthetic Rubber | 38 | Friction Resistant, Antistatic | Black | |
22.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Polypropylene, Conductive EPDM Synthetic Rubber | 50 | Friction Resistant, Antistatic | Black | |
27.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Polypropylene, Conductive EPDM Synthetic Rubber | 65 | Friction Resistant, Antistatic | Black | |
40.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Polypropylene, Conductive EPDM Synthetic Rubber | 75 | Friction Resistant, Antistatic | Black | |
45.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Polypropylene, Conductive EPDM Synthetic Rubber | 90 | Friction Resistant, Antistatic | Black | |
49.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Polypropylene, Conductive EPDM Synthetic Rubber | 100 | Friction Resistant, Antistatic | Black | |
115.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Polypropylene, Conductive EPDM Synthetic Rubber | 125 | Friction Resistant, Antistatic | Black | |
127.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Polypropylene, Conductive EPDM Synthetic Rubber | 150 | Friction Resistant, Antistatic | Black | |
12.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Polypropylene, Conductive EPDM Synthetic Rubber | 38 | Flexible | Light Gray | |
15.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Polypropylene, Conductive EPDM Synthetic Rubber | 50 | Flexible | Light Gray | |
18.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Polypropylene, Conductive EPDM Synthetic Rubber | 65 | Flexible | Light Gray | |
26.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Polypropylene, Conductive EPDM Synthetic Rubber | 75 | Flexible | Light Gray | |
47.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Polypropylene, Conductive EPDM Synthetic Rubber | 90 | Flexible | Light Gray | |
48.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Polypropylene, Conductive EPDM Synthetic Rubber | 100 | Flexible | Light Gray | |
80.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Polypropylene, Conductive EPDM Synthetic Rubber | 125 | Flexible | Light Gray | |
113.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Polypropylene, Conductive EPDM Synthetic Rubber | 150 | Flexible | Light Gray | |
25.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Polypropylene Olefin Type Elastomer | 38 | Translucent Type | Translucent | |
29.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Polypropylene Olefin Type Elastomer | 50 | Translucent Type | Translucent | |
62.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Polypropylene Olefin Type Elastomer | 75 | Translucent Type | Translucent | |
86.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Polypropylene Olefin Type Elastomer | 100 | Translucent Type | Translucent | |
135.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Polypropylene Olefin Type Elastomer | 125 | Translucent Type | Translucent | |
179.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Polypropylene Olefin Type Elastomer | 150 | Translucent Type | Translucent |
Loading...
Ausführung | Stutzen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Nenn-Ø(Ø)
Passende Schläuche
Farbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften