Fittings / Außengewinde / Material wählbar

Fittings / Außengewinde / Material wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Fittings / Außengewinde / Material wählbar
  • Fittings / Außengewinde / Material wählbar
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Verbindungsnippel für Schlauchanschlüsse.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
Fittings für Schläuche/Nippel/Mit Gewinde/Mit Haltebund:Verwandte bildanzeige
 
Ausführung Werkstoff
HOSJNMessing
HOSJNSEN 1.4301 Äquiv.

Spezifikationen

Teile-nummer
HOSN61
HOSJJS12
Teile-nummerPassender Nenninnen-Ø SchlauchT
R (PT)
DT1
G (PF)
dHH1(L)L1HOSJNHOSJNS
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~9 Stk.10~301~9 Stk.10~30
HOSJN
(Messing)

HOSJNS
(EN 1.4301 Äquiv.)

Werte in ( ) gelten für HOSJNS.
6161/87.0 1/84.012124319  --
621/41/44.014165926  --
633/81/44.017166026  --
6281/481/44.514165926  --
6291/491/4514165926  --
9291/410.5 3/87.017195727  --
933/83/87.017196027 (25)    
941/23/87.022196327  --
123123/814.0 1/210.022247131  --
1241/21/210.0 (10.5)222473 (69)31 (27)    
1263/41/210.028247731  --
153153/8161/211.522247131  --
1541/21/211.522247331  --
194191/220.5 3/415.028307835  --
1963/43/415.028 (29)3082 (80)35 (33)    
Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HOSJN61
HOSJN62
HOSJN63
HOSJN92
HOSJN93
HOSJN94
HOSJN123
HOSJN124
HOSJN126
HOSJN153
HOSJN154
HOSJN194
HOSJN196
HOSJN628
HOSJN629
HOSJNS93
HOSJNS124
HOSJNS196
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGrundwerkstoff Verbindungsausführung Anschlussgewindegröße Nenn-Ø
(mm)
Schlauchverbindungsteil Außen-Ø
(Ø)

4.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Messing[Außengewinde] Nippel-Verbindungsstück1/867

5.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Messing[Außengewinde] Nippel-Verbindungsstück1/467

5.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Messing[Außengewinde] Nippel-Verbindungsstück3/867

6.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Messing[Außengewinde] Nippel-Verbindungsstück1/4910.5

6.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Messing[Außengewinde] Nippel-Verbindungsstück3/8910.5

8.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Messing[Außengewinde] Nippel-Verbindungsstück1/2910.5

8.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Messing[Außengewinde] Nippel-Verbindungsstück3/81214

9.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Messing[Außengewinde] Nippel-Verbindungsstück1/21214

15.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Messing[Außengewinde] Nippel-Verbindungsstück3/41214

9.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Messing[Außengewinde] Nippel-Verbindungsstück3/81516

9.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Messing[Außengewinde] Nippel-Verbindungsstück1/21516

16.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Messing[Außengewinde] Nippel-Verbindungsstück1/21920.5

17.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Messing[Außengewinde] Nippel-Verbindungsstück3/41920.5

6.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Messing[Außengewinde] Nippel-Verbindungsstück1/468

6.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Messing[Außengewinde] Nippel-Verbindungsstück1/469

33.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.[Innengewinde] Nippel mit Innengewinde3/8910.5

42.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.[Innengewinde] Nippel mit Innengewinde1/21214

60.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.[Innengewinde] Nippel mit Innengewinde3/41920.5

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Passende FlüssigkeitWasser, Luft, Öl
Betriebstemperaturbereich-50~150˚C (kein Frost)
Max. Betriebsdruck3.45Mpa
Fittings für Schläuche/Nippel/Mit Gewinde/Mit Haltebund:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchfittings Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Form Gerade
Ausführung mit Schlauchverbindung Widerhaken Anschlussgewinde, Ausführung R

Ergänzungsartikel

Technischer Support