Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Härte (JIS Hs) | Farbe | Betriebstemperaturbereich | JIS Symbol | Anwendungen | Eigenschaften |
NPA | Nitrilkautschuk | 70±5 | Schwarz | -30~100°C | Klasse 1 A | Mineralölbeständigkeit | Hochwertiger Werkstoff mit hervorragender Öl-/Abrieb- und Wärmebeständigkeit. |
NPB | Nitrilkautschuk | 90±5 | Schwarz | -25~100°C | Klasse 1 B | ||
NPSW | Silikonkautschuk | 50±5 | Milchweiß | -50~200°C | - | Wärmebeständigkeit | Dank der hervorragenden Wärme- und Kältebeständigkeit, deckt dieser Werkstoff im Bereich Synthetikgummi den größten Betriebstemperaturbereich ab. Für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet. |
NPSK | Silikonkautschuk | 70±5 | Scharlachrot | -50~200°C | Klasse 4 C | Wärmebeständigkeit | |
NPF | Fluorkautschuk | 70±5 | Schwarz | -15~200°C | Klasse 4 D | Beste Öl-/Chemikalien- und Wärmebeständigkeit unter den Synthetikgummis. Geeignet für zahlreiche Anwendungen. | |
NPFH | Fluorkautschuk | 90±5 | Schwarz | -15~200°C | - | Wärmebeständigkeit | |
NPEG | Ethylen-Propylen-Kautschuk | 70±5 | Schwarz | -45~130°C | - | Für wetter- feste Artikel | Werkstoff mit hervorragender Wetter- und Ozonbeständigkeit und guten elektrischen Eigenschaften. |
NPBR | Fluorkunststoff | - | Weiß | Für O-Ring | - | Für Hoch- spannungseinsatz | Bei unzureichendem Druckwiderstand des O-Rings. |
Teilenummer |
NPSK25.5 |
Teilenummer | Nominale Anz. geeigneter O-Ringe | W | d | D | T | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||||
Ausführung | Nr. | 1 ~ 19 Stk. | 20~50 | |||||||||
NPBR (Fluor-Kunststoff, Weiß) | 15 | P15 | 2.0 | +0.03 -0.05 | 15 | +0.15 0 | 19 | 0 -0.15 | 1.25 | ±0.1 | ||
16 | P16 | 16 | 20 | |||||||||
18 | P18 | 18 | 22 | |||||||||
20 | P20 | 20 | 24 | |||||||||
21 | P21 | 21 | 25 | |||||||||
22 | P22 | 22 | 26 | |||||||||
22A | P22A | 3.0 | 22 | +0.20 0 | 28 | 0 -0.20 | ||||||
24 | P24 | 24 | 30 | |||||||||
25 | P25 | 25 | 31 | |||||||||
26 | P26 | 26 | 32 | |||||||||
28 | P28 | 28 | 34 | |||||||||
30 | P30 | 30 | 36 | |||||||||
32 | P32 | 32 | 38 | |||||||||
34 | P34 | 34 | 40 | |||||||||
38 | P38 | 38 | 44 | |||||||||
40 | P40 | 40 | 46 | |||||||||
42 | P42 | 42 | 48 | |||||||||
48 | P48 | 48 | 54 | |||||||||
50 | P50 | 50 | 56 |
Teilenummer | JIS Nennbezeichnung | W | Innen-Ø | Passender Werkstoff | NPF | NPB | NPSW | NPSK | NPF | NPFH | NPEG | ||||||||||||||
Ausführung | Nr. | do | NPA, NPB Toleranz | NPSK, NPSW, NPEG Toleranz | NPF, NPFH Toleranz | d | Toleranz | D | Toleranz | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
1~199 | 200~300 | 1 ~ 199 Stk. | 200~300 | 1 ~ 199 Stk. | 200~300 | 1 ~ 199 Stk. | 200~300 | 1~199 | 200~300 | 1 ~ 199 Stk. | 200~300 | 1 ~ 199 Stk. | 200~300 | ||||||||||||
NPA (Nitrilkautschuk, Schwarz) NPB (Nitrilkautschuk, Schwarz) NPSW (Silikongummi, Milchig weiß) NPSK (Silikonkautschuk, Scharlachrot) NPF (Fluorkautschuk, Schwarz) NPFH (Fluorkautschuk, Schwarz) NPEG (Ethylen-Propylen-Kautschuk, schwarz) | 3 | P3 | 1.9±0.08 | 2.8 | ±0.14 | ±0.21 | ±0.16 | 3 | 0 -0.05 | 6 | +0.05 0 | ||||||||||||||
4 | P4 | 3.8 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
5 | P5 | 4.8 | ±0.15 | ±0.22 | ±0.18 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
6 | P6 | 5.8 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
7 | P7 | 6.8 | ±0.16 | ±0.24 | ±0.19 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
8 | P8 | 7.8 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
9 | P9 | 8.8 | ±0.17 | ±0.25 | ±0.20 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
10 | P10 | 9.8 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||
10A | P10A | 2.4±0.09 | 9.8 | 10 | 0 -0.06 | 14 | +0.06 0 | ||||||||||||||||||
11 | P11 | 10.8 | ±0.18 | ±0.27 | ±0.21 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
11.2 | P11.2 | 11.0 | 11.2 | 15.2 | |||||||||||||||||||||
12 | P12 | 11.8 | ±0.19 | ±0.28 | ±0.22 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
12.5 | P12.5 | 12.3 | 12.5 | 16.5 | |||||||||||||||||||||
14 | P14 | 13.8 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||
15 | P15 | 14.8 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.24 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
16 | P16 | 15.8 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||
18 | P18 | 17.8 | ±0.21 | ±0.31 | ±0.25 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||
20 | P20 | 19.8 | ±0.22 | ±0.33 | ±0.26 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||
21 | P21 | 20.8 | ±0.23 | ±0.34 | ±0.27 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
22 | P22 | 21.8 | ±0.24 | ±0.36 | ±0.28 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||
22A | P22A | 3.5±0.1 | 21.7 | 22 | 0 -0.08 | 28 | +0.08 0 | ||||||||||||||||||
22.4 | P22.4 | 22.1 | 22.4 | 28.4 | |||||||||||||||||||||
24 | P24 | 23.7 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||
25 | P25 | 24.7 | ±0.25 | ±0.37 | ±0.30 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||
25.5 | P25.5 | 25.2 | 25.5 | 31.5 | |||||||||||||||||||||
26 | P26 | 25.7 | ±0.26 | ±0.39 | ±0.31 | 26 | 32 | ||||||||||||||||||
28 | P28 | 27.7 | ±0.28 | ±0.42 | ±0.33 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||
29 | P29 | 28.7 | ±0.29 | ±0.43 | ±0.34 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||
29.5 | P29.5 | 29.2 | 29.5 | 35.5 | |||||||||||||||||||||
30 | P30 | 29.7 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||||
31 | P31 | 30.7 | ±0.30 | ±0.45 | ±0.36 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||
31.5 | P31.5 | 31.2 | ±0.31 | ±0.46 | ±0.37 | 31.5 | 37.5 | ||||||||||||||||||
32 | P32 | 31.7 | 32 | 38 | |||||||||||||||||||||
34 | P34 | 33.7 | ±0.33 | ±0.49 | ±0.39 | 34 | 40 | ||||||||||||||||||
35 | P35 | 34.7 | ±0.34 | ±0.51 | ±0.40 | 35 | 41 | ||||||||||||||||||
35.5 | P35.5 | 35.2 | 35.5 | 41.5 | |||||||||||||||||||||
36 | P36 | 35.7 | 36 | 42 | |||||||||||||||||||||
38 | P38 | 37.7 | ±0.37 | ±0.55 | ±0.44 | 38 | 44 | ||||||||||||||||||
39 | P39 | 38.7 | 39 | 45 | |||||||||||||||||||||
40 | P40 | 39.7 | 40 | 46 | |||||||||||||||||||||
41 | P41 | 40.7 | ±0.38 | ±0.57 | ±0.45 | 41 | 47 | ||||||||||||||||||
42 | P42 | 41.7 | ±0.39 | ±0.58 | ±0.48 | 42 | 48 | ||||||||||||||||||
44 | P44 | 43.7 | ±0.41 | ±0.61 | ±0.49 | 44 | 50 | ||||||||||||||||||
45 | P45 | 44.7 | 45 | 51 | |||||||||||||||||||||
46 | P46 | 45.7 | ±0.42 | ±0.63 | ±0.50 | 46 | 52 | ||||||||||||||||||
48 | P48 | 47.7 | ±0.44 | ±0.66 | ±0.52 | 48 | 54 | ||||||||||||||||||
50 | P50 | 49.7 | ±0.45 | ±0.67 | ±0.54 | 50 | 56 | ||||||||||||||||||
50A | P50A | 5.7±0.13 | 0 -0.10 | 60 | +0.10 0 | ||||||||||||||||||||
52 | P52 | 51.6 | ±0.47 | ±0.70 | ±0.56 | 52 | 62 | ||||||||||||||||||
53 | P53 | 52.6 | ±0.48 | ±0.72 | ±0.57 | 53 | 63 | ||||||||||||||||||
55 | P55 | 54.6 | ±0.49 | ±0.73 | ±0.58 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||
56 | P56 | 55.6 | ±0.50 | ±0.75 | ±0.60 | 56 | 66 | ||||||||||||||||||
58 | P58 | 57.6 | ±0.52 | ±0.78 | ±0.62 | 58 | 68 | ||||||||||||||||||
60 | P60 | 59.6 | ±0.53 | ±0.79 | ±0.63 | 60 | 70 | ||||||||||||||||||
62 | P62 | 61.6 | ±0.55 | ±0.82 | ±0.66 | 62 | 72 | ||||||||||||||||||
63 | P63 | 62.6 | ±0.56 | ±0.84 | ±0.67 | 63 | 73 | ||||||||||||||||||
65 | P65 | 64.6 | ±0.57 | ±0.85 | ±0.68 | 65 | 75 | ||||||||||||||||||
67 | P67 | 66.6 | ±0.59 | ±0.88 | ±0.70 | 67 | 77 | ||||||||||||||||||
70 | P70 | 69.6 | ±0.61 | ±0.91 | ±0.73 | 70 | 80 | ||||||||||||||||||
71 | P71 | 70.6 | ±0.62 | ±0.93 | ±0.74 | 71 | 81 | ||||||||||||||||||
75 | P75 | 74.6 | ±0.65 | ±0.97 | ±0.78 | 75 | 85 | ||||||||||||||||||
80 | P80 | 79.6 | ±0.69 | ±1.03 | ±0.82 | 80 | 90 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø do (oder d) (mm) | Schnurstärke W (mm) | Werkstoff | Anwendung | Werkstoffcode, JIS | Außen-Ø (Ø) | JIS-Nennbezeichnung | Passende O-Ring-Nennbezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.8 | 1.9 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P3 | - | |
0.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3.8 | 1.9 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P4 | - | |
0.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4.8 | 1.9 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P5 | - | |
0.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5.8 | 1.9 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P6 | - | |
0.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6.8 | 1.9 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P7 | - | |
0.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 7.8 | 1.9 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P8 | - | |
0.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8.8 | 1.9 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P9 | - | |
0.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 9.8 | 1.9 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P10 | - | |
0.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 9.8 | 2.4 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P10A | - | |
0.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10.8 | 2.4 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P11 | - | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 11 | 2.4 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P11.2 | - | |
0.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 11.8 | 2.4 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P12 | - | |
0.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12.3 | 2.4 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P12.5 | - | |
0.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 13.8 | 2.4 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P14 | - | |
0.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 14.8 | 2.4 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P15 | - | |
0.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 15.8 | 2.4 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P16 | - | |
0.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 17.8 | 2.4 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P18 | - | |
0.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 19.8 | 2.4 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P20 | - | |
0.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20.8 | 2.4 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P21 | - | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 21.8 | 2.4 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P22 | - | |
0.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 21.7 | 3.5 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P22A | - | |
0.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 22.1 | 3.5 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P22.4 | - | |
0.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 23.7 | 3.5 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P24 | - | |
0.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 24.7 | 3.5 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P25 | - | |
0.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25.2 | 3.5 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P25.5 | - | |
0.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 27.7 | 3.5 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P28 | - | |
0.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 28.7 | 3.5 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P29 | - | |
0.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 29.2 | 3.5 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P29.5 | - | |
0.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 29.7 | 3.5 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P30 | - | |
0.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30.7 | 3.5 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P31 | - | |
0.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 31.2 | 3.5 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P31.5 | - | |
0.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 31.7 | 3.5 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P32 | - | |
0.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 33.7 | 3.5 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P34 | - | |
0.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 34.7 | 3.5 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P35 | - | |
0.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 35.2 | 3.5 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P35.5 | - | |
0.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 35.7 | 3.5 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P36 | - | |
0.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 37.7 | 3.5 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P38 | - | |
0.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40.7 | 3.5 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P41 | - | |
0.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 41.7 | 3.5 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P42 | - | |
0.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 43.7 | 3.5 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P44 | - | |
0.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 44.7 | 3.5 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P45 | - | |
0.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45.7 | 3.5 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P46 | - | |
0.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 47.7 | 3.5 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P48 | - | |
0.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 49.7 | 3.5 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P50 | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 51.6 | 5.7 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P52 | - | |
0.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 52.6 | 5.7 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P53 | - | |
0.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 54.6 | 5.7 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P55 | - | |
0.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 55.6 | 5.7 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P56 | - | |
0.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 57.6 | 5.7 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P58 | - | |
0.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 59.6 | 5.7 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P60 | - | |
0.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 61.6 | 5.7 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P62 | - | |
0.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 62.6 | 5.7 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P63 | - | |
0.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 64.6 | 5.7 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P65 | - | |
0.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 66.6 | 5.7 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P67 | - | |
0.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 69.6 | 5.7 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P70 | - | |
1.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 70.6 | 5.7 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | - | P71 | - |
Loading...
Ausführung | Serie P |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innen-Ø do (oder d)(mm)
Schnurstärke W(mm)
Werkstoff
Anwendung
JIS-Nennbezeichnung
Passende O-Ring-Nennbezeichnung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften