Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | [ M ]Werkstoff | Tellerform | [ H ]Härte | Farbe |
VPSK | Chloropren-Kautschuk | Schaumstoff | - | Schwarz |
VPBT | Nitrilkautschuk | Bälge | Shore A50 | Schwarz |
VPBE | Leitfähiges Silikon-Kautschuk | Shore A60 | Schwarz |
Teilenummer |
VPSK10 |
Teilenummer | Passender Vakuum-Fitting MVS□ | Befestigung | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 9 Stk. | 10~30 | ||
VPSK | 10 | 10 | Mit Befestigung | ||
15 | 15 | ||||
20 | 20 | ||||
25 | 25 | ||||
30 | 30 |
Teilenummer | Passender Vakuum-Fitting MVB□ | Befestigung | VPBT | VPBE | |||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||
Ausführung | Nr. | 1 ~ 9 Stk. | 10~30 | 1 ~ 9 Stk. | 10~30 | ||
VPBT VPBE | 10 | 10 | Mit Befestigung | ||||
20 | 20 | ||||||
30 | 30 | ||||||
40 | 40 |
Ausführung | VPSK | VPBT | VPBE | |
Max. Betriebstemperatur | 80° | 110˚ | 180˚ | |
Min. Betriebstemperatur | -45° | -30° | -40° | |
Wetterbeständigkeit | ○ | △ | ◎ | |
Ozonbeständigkeit | ○ | △ | ◎ | |
Säurebeständigkeit | △ | △ | ○ | |
Alkali-Beständigkeit | ◎ | ○ | ◎ | |
Ölbeständigkeit | (Benzin, Leichtöl) | × | ◎ | △ |
(Benzol, Toluen) | △ | △ | △ | |
Oberflächenwiderstand | - | - | 104~106Ω/quadr. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
VPBE10 |
VPBE20 |
VPBE30 |
VPBE40 |
VPBT10 |
VPBT20 |
VPBT30 |
VPBT40 |
VPSK10 |
VPSK15 |
VPSK20 |
VPSK25 |
VPSK30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Mit Fuß | Gerätefußform | Werkstoff | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Temperatur Hitzebeständigkeit, Max. Betriebstemperatur, Min. Betriebstemperatur (°C) | Außen-Ø (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard | Faltenbälge | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 10 | ||
6.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Faltenbälge | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 20 | ||
7.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Faltenbälge | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 30 | ||
8.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Faltenbälge | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 40 | ||
4.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard | Faltenbälge | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 10 | ||
4.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Faltenbälge | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 20 | ||
4.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Faltenbälge | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 30 | ||
5.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Faltenbälge | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 40 | ||
7.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Nur Fuß | Ring | Chloropren-Gummi | - | Standard / Wetterbeständigkeit | -45~80 | 10 | ||
8.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Nur Fuß | Ring | Chloropren-Gummi | - | Standard / Wetterbeständigkeit | -45~80 | 15 | ||
10.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Nur Fuß | Ring | Chloropren-Gummi | - | Standard / Wetterbeständigkeit | -45~80 | 20 | ||
10.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Nur Fuß | Ring | Chloropren-Gummi | - | Standard / Wetterbeständigkeit | -45~80 | 25 | ||
12.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Nur Fuß | Ring | Chloropren-Gummi | - | Standard / Wetterbeständigkeit | -45~80 | 30 |
Loading...
Befestigungsart | Mit Befestigung | Farbe | Schwarz |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Mit Fuß
Gerätefußform
Werkstoff
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Außen-Ø (d)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften