Vakuumfilter / Filter- / Austauschelement

Vakuumfilter / Filter- / Austauschelement

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Vakuumfilter / Filter- / Austauschelement
  • Vakuumfilter / Filter- / Austauschelement
[Merkmale] Dieses Produkt entfernt Staub und Wassertropfen mit einem Zykloneffekt und einem Element.
Vakuumfilter/Filter-/Austauschelement:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Grundkorpus : Polycarbonat
Filterelement : Polyvinylformal

Spezifikationen

Teilenummer
VFS4
TeilenummerB1B2B3B4L1L2P1P2P3CF1F2Filtrierbereich (cm2)Gewicht (g)StückpreisMengenrabatt
Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~20
VFLT45833182411.911.918.22017.514.910207.518  
66013131619  
Teilenummer(D)(d)(L)StückpreisMengen- rabatt
Rabatt
1 ~ 9 Stk.10~20
VFLTE12820  
Gilt für VFLT4 und VFLT6.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
VFLT4
VFLT6
VFLTE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSModell Austausch des Filterelements Anschlussausführung (Eingangsseite) Anschlussrohr-Ø (Millimetergröße, EIN-Seite) D Grundkorpus, Austausch-Filterelemente

10.71 €

1 5 Arbeitstage 10kurzMöglichOne-Touch-Installation (Millimeter)Ø4Main Body

10.96 €

1 5 Arbeitstage 10kurzMöglichOne-Touch-Installation (Millimeter)Ø6Main Body

2.39 €

1 5 Arbeitstage 10Filterelement---Replacement Filter Elements

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Vakuumfilter/Filter-/Austauschelement:Verwandte bildanzeige
■ Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich0~60°C
Betriebstemperaturbereich-100~0kPa
Filtergenauigkeit10µm

Anwendungsbeispiel

Vakuumfilter/Filter-/Austauschelement:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Filtergenauigkeit 10 µm Anwendung Vakuumleitung Entfernung Gegenstand Staub

Ergänzungsartikel

Technischer Support