Vakuumerzeuger / Union / Platz

Vakuumerzeuger / Union / Platz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vacuum Generator/Verbinder/Gerade:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer-D2-Düsennenn-Ø
VUHK4
VUB6

-


4


-


7


TeilenummerDüsen-Ø (mm)PCL1L2Betriebsdruck (MPa)Endgültiges Vakuum (-kPa)Absaugfluss
(Liter / min(ANR))
Flussverbrauch
(Liter / min(ANR))
Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~20
VUB40.59116.616.60.590711.518  
60.710.511.67170.593132318.5  
Ein größerer Düsen-Ø sorgt für einen größeren Ansaugfluss und verkürzt die benötigte Zeit zur Vakuumisierung des Innenvolumensvom Generator zum Werkstück. In diesem Fall wird mehr Luft benötigt.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
VUB4
VUB6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Endvakuum
(kPa)
Flussverbrauch
(l/min)
Vakuumanschluss, Schnellkupplung, Größe D Luftzufuhranschluss, Schnellkupplung, Größe D Absaugfluss
(l/min)
Düsen-Ø

21.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-9011.54470,5 mm

21.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -932366130,7 mm

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Vacuum Generator/Verbinder/Gerade:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Vacuum Generator/Verbinder/Gerade:Verwandte bildanzeigeVacuum Generator/Verbinder/Gerade:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Modell Vierkant-Modell Zusätzliche Funktionen Filter Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form One-Touch-Verbindung
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form One-Touch-Verbindung Anwendung Einzelteil Betriebsdruckbereich(MPa) 0.15::0.7
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60 Haupteinheits-Material Polyacetal Gesamtlänge B(mm) 50

Ergänzungsartikel

Technischer Support