Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer

Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer:Verwandte bildanzeige
ArtikelbezeichnungenWerkstoff
M4M6
Metallgehäuse ARostfreier StahlMessing, chemisch vernickelt
Metallgehäuse BMessing, chemisch vernickeltAluminium, chemisch vernickelt
VentilgehäuseAluminiumlegierung
AnschlagMessing, chemisch vernickelt
FederEN 1.4301 äquiv.
FilterPolyvinyl Formal (PVF)
O-RingeNitrilkautschuk (NBR)
DichtungEN 1.4301 äquiv. + Nitrilkautschuk (NBR)

Spezifikationen

Teilenummer
BAFP4
TeilenummerGewindegröße MA1A2BLPSchlüsselweite HVentilbetrieb Vakuumvolumenstromrate (Liter / min(ANR))Vakuumabfallrate vor Anschluss (kPa)Nutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengenrabatt
Rabatt
AusführungNr.Freier DurchflussGeregelter Durchfluss1 ~ 9 Stk.10~20
BAFP4M4x0.734.519.916.91010521.630.097.9  
6M6x1.044.928.124.112121324.060.0912.4  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BAFP4
BAFP6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennwert des Gewindedurchmessers M
(mm)

11.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104

12.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer:Verwandte bildanzeige
Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitLuft
BetriebstemperaturbereichPositiver Druck: 0~0.7MPa
Negativer Druck: 0 ~ -100kPa
Min. Betriebsdruck-7kPa
Betriebstemperaturbereich0~60°C

Grundlegende Informationen

Modell Zubehörteile Ausführung des zugehörigen Bauteils Fallsicherungsventil

Ergänzungsartikel

Technischer Support