Vakuumfilter / Für Erzeuger mit Abblasfunktion

Vakuumfilter / Für Erzeuger mit Abblasfunktion
[Merkmale] Ein spezieller Vakuumfilter für Vakuumerzeuger mit einer Vakuumbrechfunktion. -Stutzenform.
Vakuumfilter/Für Erzeuger mit Abblasfunktion:Verwandte bildanzeige
Vakuumfilter/Für Erzeuger mit Abblasfunktion:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer-Ansaugfluss
BDFK4
BDFL4
-
 
7
 
TeilenummerPassender Fitting-Ø D1BLCPGewicht (g)Filterbereich
(cm2)
StückpreisMengen- rabatt
Rabatt
AusführungSchlauchaußen-Ø D1 ~ 9 Stk.10~20
BDFL4434.721.511.08.01.50.8  
6635.221.811.610.52.51.1  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BDFL4
BDFL6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlussrohr-Ø (Millimetergröße, EIN-Seite) D

3.78 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Ø4

4.03 €

1 5 Arbeitstage 10Ø6

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich0.3~0.7MPa
Betriebstemperaturbereich5 ~ 50°C
SchmierungNicht erforderlich
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich-100~0kPa
Filtergenauigkeit10µm
Betriebstemperaturbereich0~60°C
FilterbereichVerbindungsgröße 44: 0.8cm2
Verbindungsgröße 66: 1.1cm2
• Eigenschaften
Vakuumablassluft wird in die Saugleitung eingeführt, um die Vakuumablasszeit auf einen noch nie erreichten Wert zu reduzieren. Als Ergebnis wird die Zeit für das Ansaugen und Bewegen von Werkstücken verkürzt und die Aktivitätseffizienz verbessert.
Die Durchflussrate der Ablassluft kann durch die Ablassluft-Stromreglernadel gesteuert werden.

Anwendungsbeispiel

Vakuumfilter/Für Erzeuger mit Abblasfunktion:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Modell Sockelform Filtergenauigkeit 10 µm Anwendung Vakuumleitung
Entfernung Gegenstand Staub Austausch des Filterelements Nicht möglich Anschlussausführung (Eingangsseite) One-Touch-Installation (Millimeter)

Ergänzungsartikel

Technischer Support