Vakuumerzeuger / mit Vakuumablassfunktion

Vakuumerzeuger / mit Vakuumablassfunktion
  • Mengenrabatt
-Dieses Produkt fügt der Saugleitung Vakuumbrechluft hinzu, um die Vakuumbrechzeit im Vergleich zu herkömmlichen Produkten zu verkürzen, wodurch die Zeit, die zum Ansaugen und Bewegen des Werkstücks benötigt wird, reduziert und die Verarbeitbarkeit verbessert wird. Der Brechluftdurchsatz kann mit der Brechluftdurchsatz-Einstellnadel eingestellt werden.
Vakuum-Erzeugereinheit/Mit Abblasfunktion:Verwandte bildanzeige
Vakuum-Erzeugereinheit/Mit Abblasfunktion:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer-Ansaugfluss
BDFK4
BDFL4
-
 
7
 
TeilenummerAnsaugfluss
(Liter/min (ANR)) Auswahl
BFC1C2Düsen-Ø (mm)Nenndruck (MPa)Endgültiges Vakuum (-kPa)Flussverbrauch
(Liter / min(ANR))
Gewicht (g)StückpreisMengenrabatt
Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~20
BDFK47
12.5
59.734.110.9110.50.59011.520.5  
662.934.411.711.60.7922321.5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BDFK4-7
BDFK4-12.5
BDFK6-7
BDFK6-12.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Endvakuum
(kPa)
Flussverbrauch
(l/min)
Vakuumanschluss, Schnellkupplung, Größe D Luftzufuhranschluss, Schnellkupplung, Größe D Absaugfluss
(l/min)
Düsen-Ø Gesamtlänge B
(mm)

42.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -9011.54470,5 mm59.7

42.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -92234412.50,7 mm62.9

42.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-9011.56670,5 mm59.7

42.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -92236612.50,7 mm62.9

Loading...

  1. 1

Mehr Informationen

Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebsdruckbereich0,3~0,7MPa
Betriebstemperaturbereich5 to 50°C
SchmierungNicht erforderlich
•Eigenschaften
In die Saugleitung wird Abblasluft eingeleitet, um die Abblaszeit auf einen Wert zu reduzieren, der kürzer ist als je zuvor.
Dadurch wird die Zeit für das Ansaugen und Bewegen des Werkstücks verkürzt und die Effizienz der Tätigkeit verbessert.
Die Durchflussrate der Abblasluft kann mit der Abblasluft-Durchflusskontrollnadel gesteuert werden.

Anwendungsbeispiel

Vakuum-Erzeugereinheit/Mit Abblasfunktion:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Modell Rohre mit elektromagnetischem Ventil in Direktmontage Zusätzliche Funktionen Schalldämpfer / Filter / Mit Funktion zur Vakuumauflösung Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form One-Touch-Verbindung
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form One-Touch-Verbindung Anwendung Einzelteil Betriebsdruckbereich(MPa) 0.3::0.7
Betriebstemperaturbereich(°C) 5::50 Haupteinheits-Material 15% Glasfasergefüllt PBT, Polybutylen Terephthalat

Ergänzungsartikel

Technischer Support