• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nadelventil mit PT-Innengewinde

Nadelventil mit PT-Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Kompaktes Nadelventil mit doppeltem Innengewinde. -Ermöglicht die Feineinstellung der Durchflussmenge von Wasser, Öl und Luft.
Nadelventil mit PT-Innengewinde:Verwandte bildanzeige
 Werkstoff: Messing,  Oberflächenbehandlung: Verchromt

Spezifikationen

Teile-nummer
NBPP22
NBPPS33
Teile-nummerRc
(PT)
LHH1StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~30
NBCC111/832465  
221/436487  
333/840  
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NBCC11
NBCC22
NBCC33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Länge
(mm)
Höhe
(mm)
Nr.

23.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/81/8324611

23.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/41/4364822

24.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/83/8404833

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Passende FlüssigkeitWasser, Luft, Öl
Betriebstemperaturbereich-10~80˚C (kein Frost)
Max. Betriebsdruck0.98MPa
Nadelventil mit PT-Innengewinde:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form gerade Lauffläche Grundwerkstoff Messing Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Versorgungsseite, Verbindungsausführung RC (PT) Steuerseite, Verbindungsausführung RC (PT) Griffform Rändelgriff
Kugelpfanne, Material Nicht im Lieferumfang Betriebstemperaturbereich(°C) -10::80 Handgriff-Ø(mm) 30
Betriebsmethode Manuelle Ausführung

Ergänzungsartikel

Technischer Support