Kompakte Kugelventile / Rostfreier Stahl / PT-Außengewinde / Haltebund

Kompakte Kugelventile / Rostfreier Stahl / PT-Außengewinde / Haltebund

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dieser kompakte Kugelhahn hat ein geringes Drehmoment und ermöglicht ein sanftes Öffnen und Schließen.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
Kompakte Kugelventile/Rostfreier Stahl/PT-Außengewinde/Haltebund:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: EN 1.4308 Äquivalent.

Spezifikationen

Teile-nummer
BBHRS61
Teile-nummerPassender Schlauchinnen-Ø (mm)R
(PT)
DLSchlüsselflächen BHStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~20 Stk.
BBHRS61 61/87551724  
62 1/457
91 91/810.555
92 1/457
93 3/8642126  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BBHRS61
BBHRS62
BBHRS91
BBHRS92
BBHRS93
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø
(Ø)
Länge
(mm)
Höhe
(mm)
Schlauchverbindungs-Ø D
(Ø)
Nr.

46.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/865524761

46.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/465724762

46.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/89552410.591

46.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ------

54.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/89642610.593

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Kompakte Kugelventile/Rostfreier Stahl/PT-Außengewinde/Haltebund:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen
Passende FlüssigkeitWasser, Luft, Öl
Betriebstemperaturbereich-10~80˚C (kein Frost)
Normaler Betriebsdruck0.98MPa

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form gerade Lauffläche Grundwerkstoff EN 1.4308 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Standard, Bohrungstyp Versorgungsseite, Verbindungsausführung R (PT) Steuerseite, Verbindungsausführung Schlauchstutzen
Griffform Griffhebel, Ausführung Kugelpfanne, Material PTFE (einschließlich Glasfaser) Betriebstemperaturbereich(℃) -10::120
Handgriff-Ø(Ø) 30 Betriebsmethode Manuelle Ausführung

Ergänzungsartikel

Technischer Support