• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugelventile / Rostfreier Stahl / PT-Innengewinde / PT-Innengewinde

Kugelventile / Rostfreier Stahl / PT-Innengewinde / PT-Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Hauptkörperform] Gerade; Hauptkörpermaterial: EN 1.4408 Equiv.; Verwendete Medien: Wasser, Luft, Öl, Gas, gesättigte Dämpfe; Kugelsitzwerkstoff: Fluorpolymer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kugelventile/Rostfreier Stahl/PT-Innengewinde/PT-Innengewinde:Verwandte bildanzeige
Ausführung WerkstoffMax. Betriebsdruck
BSRCGrundkorpus: EN 1.4408 Äquivalent
Kugelpfanne: Fluor-Kunststoff
Wasser, Öl, Luft, Gas: 4.12MPa
Gesättigter Dampf: 1MPa

Spezifikationen

Teile-nummer
BSRC8A
BSGFB8A
Teile-nummerR • Rc (PT)dABSL(H)WStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5 ~ 10 Stk.
BSRC8A1/45112017572651  
10A 3/87122821682955  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BSRC8A
BSRC10A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

26.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form gerade Lauffläche Grundwerkstoff EN 1.4408 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf
Versorgungsseite, Verbindungsausführung R (PT) Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 3/8 Steuerseite, Verbindungsausführung RC (PT)
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 3/8 Griffform Mit Flügelschraube Kugelpfanne, Material Fluorkunststoff
Länge(mm) 68 Höhe(mm) 29 Handgriff-Ø(Ø) 55
Betriebsmethode Manuelle Ausführung Nr. 10A

Ergänzungsartikel

Technischer Support