Pneumatikkupplungen / Buchse / Stahl, rostfreier Stahl / unbehandelt, verchromt / Stutzen / Zollgewindebohrung

Pneumatikkupplungen / Buchse / Stahl, rostfreier Stahl / unbehandelt, verchromt / Stutzen / Zollgewindebohrung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine Standardkupplung. (Buchse mit Innengewinde)

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.
Pneumatikkupplungen/Standard/Buchse/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
StandardHohe Durchflussrate
MCSFMCHSFStahlVerchromt
MCSFS-EN 1.4301 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
MCSCS10
TeilenummerGewinde-Ø
T
LSchlüsselflächen
H
Gewicht (g)MCSFMCSFSMCHSF
StückpreisMengenrabatt
Rabatt
StückpreisMengenrabatt
Rabatt
StückpreisMengenrabatt
Rabatt
AusführungNr.MCSFMCSFSMCHSF1 ~ 29 Stk.30~501 ~ 29 Stk.30~501 ~ 29 Stk.30~50
MCSF
MCSFS
20 Rc 1 / 449.5199598---
30 Rc 3 / 850.52110399---
40 Rc 1 / 252.529139138---
MCHSF20 Rc 1 / 457.519--94----
30 Rc 3 / 855.522--103----
40 Rc 1 / 257.529--138----
Bei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCHSF20
MCHSF30
MCHSF40
MCSF20
MCSF30
MCSF40
MCSFS20
MCSFS30
MCSFS40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Zulässige Flüssigkeit Betriebstemperaturbereich
(℃)
Gewinde-Ø Durchfluss-Ausführung

6.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] StahlLuft-20~60Rc1/4High Flow Rate

6.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] StahlLuft-20~60Rc3/8High Flow Rate

9.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] StahlLuft-20~60Rc1/2High Flow Rate

6.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] StahlLuft-20~80Rc1/4Standard Type

6.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] StahlLuft-20~80Rc3/8Standard Type

8.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] StahlLuft-20~80Rc1/2Standard Type

25.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.Wasser / Luft-20~80Rc1/4Standard Type

25.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.Wasser / Luft-20~80Rc3/8Standard Type

38.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.Wasser / Luft-20~80Rc1/2Standard Type

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

AusführungStutzenStutzen − Hohe Durchflussrate
Zulässige FlüssigkeitLuft / Wasser (Edelstahlausführung)Luft
Betriebstemperaturbereich-20~80°C-20~60°C
Max. Betriebsdruck1.5MPa1.5MPa

AusführungStutzenStutzen − Hohe Durchflussrate
Druckbeständigkeit2.0MPa2.0MPa
DichtungswerkstoffNitrilkautschuk
VentilstrukturEinzeldurchgangsöffnung/-verschluss (nur Stutzen mit Ventilaufbau)

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewindebohrung Stecker/Buchse Stutzen
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung Betriebsumgebung, Anwendungen Standard
Max. Betriebsdruck(MPa) ::1.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support