Pneumatikkupplungen / Buchse / Stahl, rostfreier Stahl / unbehandelt, verchromt / Stutzen / Zollgewinde

Pneumatikkupplungen / Buchse / Stahl, rostfreier Stahl / unbehandelt, verchromt / Stutzen / Zollgewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Pneumatikkupplungen/Standard/Buchse/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
StandardHohe Durchflussrate
MCSMMCHSMStahlVerchromt
MCSMS-EN 1.4305 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
MCSCS10
TeilenummerGewinde
Ø
T
LSchlüssel-
Schlüsselflächen
H
Innen-Ø
B
Gewicht (g)MCSMMCSMSMCHSM
StückpreisMengenrabatt
Rabatt
StückpreisMengenrabatt
Rabatt
StückpreisMengenrabatt
Rabatt
AusführungNr.MCSMMCSMSMCHSM1 ~ 29 Stk.30~501 ~ 9 Stk.10~301 ~ 9 Stk.10~30
MCSM
MCSMS
20 R 1/455.519710196---
30 R 3/856.5198108105---
40 R 1/259.5239131120---
MCHSM20 R 1/460197.5--89----
30 R 3/860.51910--91----
40 R 1/2562413--102----
Bei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCHSM20
MCHSM30
MCHSM40
MCSM20
MCSM30
MCSM40
MCSMS20
MCSMS30
MCSMS40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Zulässige Flüssigkeit Betriebstemperaturbereich
(℃)
Gewinde-Ø Durchfluss-Ausführung

6.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] StahlLuft-20~60R 1/4High Flow Rate

6.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] StahlLuft-20~60R 3/8High Flow Rate

9.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] StahlLuft-20~60R 1/2High Flow Rate

6.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] StahlLuft-20~80R 1/4Standard Type

6.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] StahlLuft-20~80R 3/8Standard Type

8.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] StahlLuft-20~80R 1/2Standard Type

29.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv.Wasser / Luft-20~80R 1/4Standard Type

29.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv.Wasser / Luft-20~80R 3/8Standard Type

36.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv.Wasser / Luft-20~80R 1/2Standard Type

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

AusführungStutzenStutzen − Hohe Durchflussrate
Zulässige FlüssigkeitLuft / Wasser (Edelstahlausführung)Luft
Betriebstemperaturbereich-20~80°C-20~60°C
Max. Betriebsdruck1.5MPa1.5MPa

AusführungStutzenStutzen − Hohe Durchflussrate
Druckbeständigkeit2.0MPa2.0MPa
DichtungswerkstoffNitrilkautschuk
VentilstrukturEinzeldurchgangsöffnung/-verschluss (nur Stutzen mit Ventilaufbau)

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Stecker/Buchse Stutzen
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung Betriebsumgebung, Anwendungen Standard
Max. Betriebsdruck(MPa) ::1.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support