Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | T |
DKNT8 DKFGF6 | - | 2 |
Teile-nummer | R (PT) T auswählen | T R (PT) | (L) | L1 | L2 | T1 (UNF) Feingewinde | Quadratisch | Stückpreis | ||
Ausführung | D | Grundkörper | Mutter | |||||||
DKNT | 6 | 1 | 1/8 | 34 | 6 | 9 | 7/16-20UNF | 16 | 17 | |
2 | 1/4 | 37 | 6 | 12 | 16 | 17 | ||||
3 | 3/8 | 40 | 8 | 13 | 19 | 17 | ||||
8 | 1 | 1/8 | 35 | 6 | 9 | 1/2-20UNF | 16 | 19 | ||
2 | 1/4 | 38 | 6 | 12 | 16 | 19 | ||||
3 | 3/8 | 41 | 8 | 13 | 19 | 19 | ||||
10 | 2 | 1/4 | 43 | 8 | 12 | 5/8-18UNF | 19 | 22 | ||
3 | 3/8 | 44 | 8 | 13 | 19 | 22 | ||||
4 | 1/2 | 49 | 10 | 16 | 22 | 22 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
DKNT6-1 |
DKNT6-2 |
DKNT6-3 |
DKNT8-1 |
DKNT8-2 |
DKNT8-3 |
DKNT10-2 |
DKNT10-3 |
DKNT10-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/8 | |
6.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 | |
7.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8 | |
6.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/8 | |
6.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 | |
7.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8 | |
8.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 | |
8.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8 | |
10.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2 |
Loading...
Passende Flüssigkeit | Luft, Wasser und Industrieöle |
Normaler Betriebsdruck | 3.5MPa |
Max. Betriebsdruck | 7.0MPa |
Betriebstemperaturbereich | -20~150˚C (kein Frost) |
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | Messing | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr-an-Rohr, Reduzierstutzen, Muffenausführung | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupferrohre | Anschlussgewinde, Ausführung | R (PT) |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 7 | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::150 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften