Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | T |
DKPT8 | - | 2 |
Teile-nummer | Auswahl TR (PT) | TR (PT) | ca. L | L1 | L2 | T1G (PF) | Quadratisch | Stückpreis | ||
Ausführung | Passender Rohraußen-Ø | Grundkörper | Mutter | |||||||
DKPT | 3 | 1 | 1/8 | 28 | 5 | 9 | 1/8 | 12 | 12 | |
2 | 1/4 | 32 | 6 | 12 | 1/8 | 14 | 12 | |||
4 | 1 | 1/8 | 28 | 5 | 9 | 1/8 | 12 | 12 | ||
2 | 1/4 | 32 | 6 | 12 | 1/8 | 14 | 12 | |||
5 | 1 | 1/8 | 28 | 5 | 9 | 1/8 | 12 | 12 | ||
2 | 1/4 | 32 | 6 | 12 | 1/8 | 14 | 12 | |||
6 | 1 | 1/8 | 33 | 6 | 9 | 1/4 | 14 | 16 | ||
2 | 1/4 | 36 | 6 | 12 | 1/4 | 16 | 16 | |||
3 | 3/8 | 39 | 8 | 13 | 1/4 | 19 | 16 | |||
8 | 1 | 1/8 | 33 | 6 | 9 | 1/4 | 14 | 16 | ||
2 | 1/4 | 36 | 6 | 12 | 1/4 | 16 | 16 | |||
3 | 3/8 | 39 | 8 | 13 | 1/4 | 19 | 16 | |||
10 | 2 | 1/4 | 40 | 8 | 12 | 3/8 | 19 | 19 | ||
3 | 3/8 | 41 | 8 | 13 | 3/8 | 19 | 19 | |||
4 | 1/2 | 46 | 10 | 16 | 3/8 | 22 | 19 | |||
12 | 2 | 1/4 | 46 | 10 | 12 | 1/2 | 22 | 24 | ||
3 | 3/8 | 47 | 10 | 13 | 1/2 | 22 | 24 | |||
4 | 1/2 | 50 | 10 | 16 | 1/2 | 24 | 24 | |||
14 | 3 | 3/8 | 48 | 10 | 13 | 1/2 | 22 | 24 | ||
4 | 1/2 | 51 | 10 | 16 | 1/2 | 24 | 24 | |||
15 | 3 | 3/8 | 50 | 10 | 13 | 5/8 | 24 | 27 | ||
4 | 1/2 | 54 | 11 | 16 | 5/8 | 27 | 27 | |||
16 | 3 | 3/8 | 50 | 10 | 13 | 5/8 | 24 | 27 | ||
4 | 1/2 | 54 | 11 | 16 | 5/8 | 27 | 27 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
DKPT3-1 |
DKPT3-2 |
DKPT4-1 |
DKPT4-2 |
DKPT5-1 |
DKPT5-2 |
DKPT6-1 |
DKPT6-2 |
DKPT6-3 |
DKPT8-1 |
DKPT8-2 |
DKPT8-3 |
DKPT10-2 |
DKPT10-3 |
DKPT10-4 |
DKPT12-2 |
DKPT12-3 |
DKPT12-4 |
DKPT14-3 |
DKPT14-4 |
DKPT15-3 |
DKPT15-4 |
DKPT16-3 |
DKPT16-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/8 | |
5.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 | |
4.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/8 | |
5.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 | |
4.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/8 | |
5.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 | |
5.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/8 | |
6.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/4 | |
6.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8 | |
5.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | |
6.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 | |
7.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8 | |
7.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 | |
7.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3/8 | |
8.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2 | |
9.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 | |
10.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8 | |
10.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2 | |
13.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8 | |
12.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2 | |
13.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8 | |
15.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2 | |
12.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8 | |
15.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2 |
Loading...
Zulässiges Medium | Luft, Wasser und Industrieöle |
Normaler Betriebsdruck | 3.5MPa |
Max. Betriebsdruck | 7.0MPa |
Betriebstemperaturbereich | -20~150˚C (kein Frost) |
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | Messing | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr-an-Rohr, Reduzierstutzen, Muffenausführung | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupferrohre | Anschlussgewinde, Ausführung | R (PT) |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 7 | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::150 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften