Fittings für Rohre der Sanitärtechnik / T-Stücke / allseitig Schweißende

Fittings für Rohre der Sanitärtechnik / T-Stücke / allseitig Schweißende

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Mehrere Variationen von Beschlägen sind verfügbar. - Rostfreier Stahl.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
Fittings für Rohre für den Lebensmittelbereich/T-Stücke/Geschweißt:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoff
SNWTEN 1.4301 Äquivalent
SNWTSEN 1.4404 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
SNWE2S
Teile-nummerDdLSNWTSNWTS
AusführungNr.StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
Stückz. 1~910~20Stückz. 1~910~20
SNWT
SNWTS
1S25.4 23.034.0
1.5S38.1 35.7 49.0
2S50.8 47.8 61.0
2.5S63.5 59.5 84.0
3S76.3 72.3 89.0
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SNWT1S
SNWT1.5S
SNWT2S
SNWT2.5S
SNWT3S
SNWTS1S
SNWTS1.5S
SNWTS2S
SNWTS2.5S
SNWTS3S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennbereich Außen-Ø D Befestigungsmaterial Nenngröße
(Ø)
Innen-Ø d (d1)
(Ø)

37.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0SEN 1.4301 Äquiv.1.0S23

40.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0SEN 1.4301 Äquiv.1.5S35.7

46.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0SEN 1.4301 Äquiv.2.0S47.8

78.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.5S bis 4.5SEN 1.4301 Äquiv.2.5S59.5

92.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.5S bis 4.5SEN 1.4301 Äquiv.3.0S72.3

58.57 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101.0S bis 2.0SEN 1.4404 Äquiv.1.0S23

60.57 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101.0S bis 2.0SEN 1.4404 Äquiv.1.5S35.7

73.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101.0S bis 2.0SEN 1.4404 Äquiv.2.0S47.8

108.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.5S bis 4.5SEN 1.4404 Äquiv.2.5S59.5

131.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.5S bis 4.5SEN 1.4404 Äquiv.3.0S72.3

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Fittings für Rohre für den Lebensmittelbereich/T-Stücke/Geschweißt:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Passform T-Stücke Anschlussausführung (gleicher Ausführung/gleicher Ø) Anschweißen
Ø, Mitte Gleicher Ø, konzentrisch Oberflächenbehandlung Innere und äußere Oberfläche, geschliffen Kombination aus T- und Kreuzstücken am Verbindungsteil (A-B-C) Für alle Anschlüsse

Ergänzungsartikel

Technischer Support