Fittings für Rohre der Sanitärtechnik / 90° Kniestücke / beidseitig TC-Stutzen

Fittings für Rohre der Sanitärtechnik / 90° Kniestücke / beidseitig TC-Stutzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Mehrere Variationen von Beschlägen sind verfügbar. - Rostfreier Stahl.
Fittings für Rohre für den Lebensmittelbereich/Beidseitig m geradem Rohr mit Dichtf.:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoff
SNBEEN 1.4301 Äquivalent
SNBESEN 1.4404 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer-L
SNPAA1S
SNBES8A
SNBTD2S-1S
-150
Teile-nummerABLHSNBESNBES
AusführungNr.StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
Stückz. 1~910~20Stückz. 1~910~20
SNBES8A34.0 27.5 55 72 --
10A--
15A--
SNBE
SNBES
1S50.5 43.5 55 80.3
1.5S50.5 43.5 70 95.3
2S64.0 56.5 82 114
2.5S77.5 70.5 105 143.8
3S91.0 83.5 110 155.5
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SNBE1S
SNBE1.5S
SNBE2S
SNBE2.5S
SNBE3S
SNBES1S
SNBES1.5S
SNBES2S
SNBES2.5S
SNBES3S
SNBES8A
SNBES10A
SNBES15A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennbereich Außen-Ø D Befestigungsmaterial Nenngröße
(Ø)
Innen-Ø d (d1)
(Ø)

40.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0SEN 1.4301 Äquiv.1.0S23

42.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0SEN 1.4301 Äquiv.1.5S35.7

52.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0SEN 1.4301 Äquiv.2.0S47.8

92.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.5S bis 4.5SEN 1.4301 Äquiv.2.5S59.5

114.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.5S bis 4.5SEN 1.4301 Äquiv.3.0S72.3

58.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.0S bis 2.0SEN 1.4404 Äquiv.1.0S23

65.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0SEN 1.4404 Äquiv.1.5S35.7

81.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0SEN 1.4404 Äquiv.2.0S47.8

128.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.5S bis 4.5SEN 1.4404 Äquiv.2.5S59.5

174.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.5S bis 4.5SEN 1.4404 Äquiv.3.0S72.3

133.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108A bis 15AEN 1.4404 Äquiv.8A10.5

121.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108A bis 15AEN 1.4404 Äquiv.10A14

103.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108A bis 15AEN 1.4404 Äquiv.15A17.5

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Fittings für Rohre für den Lebensmittelbereich/Beidseitig m geradem Rohr mit Dichtf.:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Passform Kniestücke Anschlussausführung (gleicher Ausführung/gleicher Ø) Dichtkonus
Ø, Mitte Gleicher Ø, konzentrisch Oberflächenbehandlung Innere und äußere Oberfläche, geschliffen

Ergänzungsartikel

Technischer Support