Rohrverbinder für Niederdruckrohre / Reduziernippel

Rohrverbinder für Niederdruckrohre / Reduziernippel
  • Mengenrabatt
[Anschlussart] Gewinde auf Gewinde, reduzierend; Material: EN 1.4308 Equiv./EN 1.4408 Equiv.
Rohrverbinder für Niederdruckrohre/Reduziernippel:Verwandte bildanzeige
Ausführung  Werkstoff
STUNPS EN 1.4308 Äquivalent
STUNPSS EN 1.4408 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
SGPSD12
Teile-nummerR (PT)STUNPSSTUNPSSStückpreis STUNPSStückpreis STUNPSS
AusführungNr.T1T2BL(A)( ℓ 1)( ℓ 2)(d1)(d2)BL(A)( ℓ 1)( ℓ 2)(d1)(d2)1~9 Stk.10~30 Stk.1~9 Stk.10~30 Stk.
STUNPS
STUNPSS
121/41/817331012117516288.012.07.67.55.0    
133/81/821341013119519297.813.17.610.94.9    
233/81/421351013129719338.112.912.010.97.4    
241/21/4263810161213724368.116.311.914.54.6    
341/23/8263910161313924378.515.512.914.410.9    
363/43/8324211181316929398.517.512.319.911.0    
463/41/23245111816161329428.217.915.520.014.5    
4811/23848122016221336458.320.815.925.514.5    
6813/43850122018221636478.420.917.625.520.0    

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
STUNPS12
STUNPS13
STUNPS23
STUNPS24
STUNPS34
STUNPS36
STUNPS46
STUNPS48
STUNPS68
STUNPSS12
STUNPSS13
STUNPSS23
STUNPSS24
STUNPSS34
STUNPSS36
STUNPSS46
STUNPSS48
STUNPSS68
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Schraubennennwert T1 Schraubennennwert T2

10.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/41/8

10.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/81/8

10.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/81/4

13.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/21/4

13.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10---

17.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/43/8

17.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/41/2

26.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10---

26.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10---

8.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv.1/41/8

8.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv.3/81/8

8.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv.3/81/4

27.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv.1/21/4

10.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv.1/23/8

14.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv.3/43/8

14.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv.3/41/2

17.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv.11/2

17.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv.13/4

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Betriebsbedingungen der Fittings
Fließzustand Max. Betriebsdruck (MPa)
Dampf, Luft, Gas, Öl: bis zu 300°C 1.0
Dampf, Luft, Öl, pulsierendes Wasser: bis zu 200°C 1.4
Statisch fließendes Wasser: bis zu 120°C 2.0
*Pulsierendes Wasser ist ein Wasserstrom, der unter stationären Betriebsbedingungen erzeugt wird und sich diesbezüglich Druck und Durchflussrate periodisch verändern. (mit Ausnahme von vorübergehenden Änderungen).
*Statisch fließendes Wasser ist ein nicht pulsierender Wasserstrom.
* Da Verbindungen gegossen sind, können Maße in Klammern ( ), wie (D) und (T), nicht garantiert werden, sondern sind als Referenzwerte zu betrachten.

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Reduzierstück Anschlussform Sechskantnippel
Anschlussgewinde (1) R Anschlussgewinde (2) R Max. Betriebsdruck(MPa) 2
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Ergänzungsartikel

Technischer Support