Rohrverbinder für Niederdruckrohre / Reduzierstück / 90 Grad Kniestück

Rohrverbinder für Niederdruckrohre / Reduzierstück / 90 Grad Kniestück
  • Mengenrabatt
[Anschlussart] Gewinde auf Gewinde, reduzierend; Material: EN 1.4308 Equiv./EN-JM 1010 Equiv.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
Rohrverbinder für Niederdruckrohre/Reduzierstück/90 Grad Kniestück:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
SGPEDEN-JM 1010 ÄquivalentFeuerverzinkt
SUTEDEN 1.4308 Äquivalent-

Spezifikationen

Teile-nummer
SGPSD12
Teile-nummerRc (PT)SGPEDSUTEDSGPEDSUTED
AusführungNr.T1T2(D1)(D2)(L1)(L2)WH(D1)(D2)(L1)(L2)WHStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk.10~30 Stk.1 ~ 9 Stk.10~30 Stk.
SGPED
SUTED
241/41/2233136402424223035392424
343/81/2273139422526263039402526
363/83/4273742472828263641462828
461/23/4283544493029303644483029
481/21284246543332304447553233
683/41344352573534364452573534

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGPED24
SGPED34
SGPED36
SGPED46
SGPED48
SGPED68
SUTED24
SUTED34
SUTED36
SUTED46
SUTED48
SUTED68
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Schraubennennwert T1 Schraubennennwert T2 Zulässige Flüssigkeit Oberflächenbehandlung

2.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.1/41/2Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

2.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.3/81/2Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

2.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.3/83/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

2.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.1/23/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

3.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.1/21Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

3.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.3/41Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

5.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/41/2-Nicht im Lieferumfang

5.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/81/2-Nicht im Lieferumfang

7.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/83/4-Nicht im Lieferumfang

7.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/23/4-Nicht im Lieferumfang

10.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/21-Nicht im Lieferumfang

10.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/41-Nicht im Lieferumfang

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Betriebsbedingungen der Fittings
FließzustandMax. Betriebsdruck (MPa)
Dampf, Luft, Gas, Öl: bis zu 300°C1.0
Dampf, Luft, Öl, pulsierendes Wasser: bis zu 200°C1.4
Statisch fließendes Wasser: bis zu 120°C2.0
*Pulsierendes Wasser ist ein Wasserstrom, der unter stationären Betriebsbedingungen erzeugt wird und sich diesbezüglich Druck und Durchflussrate periodisch verändern. (mit Ausnahme von vorübergehenden Änderungen).
*Statisch fließendes Wasser ist ein nicht pulsierender Wasserstrom.
* Da Verbindungen gegossen sind, können Maße in Klammern ( ), wie (D) und (T), nicht garantiert werden, sondern sind als Referenzwerte zu betrachten.

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Reduzierstück Anschlussform Kniestücke
Anschlussgewinde (1) Rc Anschlussgewinde (2) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2

Ergänzungsartikel

Technischer Support