Verlängerungskupplungen / Länge frei wählbar

Verlängerungskupplungen / Länge frei wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Verlängerungskupplungen / Länge frei wählbar
  • Verlängerungskupplungen / Länge frei wählbar
  • Verlängerungskupplungen / Länge frei wählbar
  • Verlängerungskupplungen / Länge frei wählbar
  • Verlängerungskupplungen / Länge frei wählbar
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Diese Armatur kann die Länge der Armatur verlängern. [Verwendete Medien] Pulsierender Durchfluss / gleichmäßiger Durchfluss / Luft
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Verlängerungskupplungen/Länge frei wählbar:Verwandte bildanzeige
Gewinde JIS B 0203 R (PT)
  JIS B 0202 G (PF): ISO 228-1 austauschbar
  ANSI/ASME B.1.20.1-1983 (NPT)
Ausführung  Werkstoff  OberflächenbehandlungMax. Betriebsdruck
Außen-/InnengewindeAußengewinde beidseitigInnengewinde beidseitig
Gleicher ØReduzierstückGleicher ØReduzierstückGleicher ØReduzierstück
-EXTGBDEXMGB---EN 1.0038 ÄquivalentSchwarz brüniert20.6MPa
EXTGEXTGDEXMG-EXFGEXFGDChemisch vernickelt
EXTGSEXTGSDEXMGSEXMGSDEXFGSEXFGSDEN 1.4305 Äquivalent-

Spezifikationen

Teile-nummer-T1-L
EXTG3
EXTGSD4

-

3
-
-
30
40
■ Außen-/Innengewinde
Teile-nummerL auswählenR/Rc (PT) / M (Regelgewinde) T1 / T2B(C)dStückpreis
AusführungNr.EXTGEXTGS
Gleicher Ø
EXTG
EXTGS
1 202530   1/81416.24.5  
2  253035  1/41921.96.5  
3   303540 3/82427.79.0  
4    3540451/22731.210.0  
51520     M589.22.0  
■ Innen-Ø d für Außen-/Innengewinde
T1d
M52.0 (3.0)
R1/84.5
R1/46.5
R3/89.0
R1/210.0
T1d
NPT1/84.5
NPT1/46.5
NPT3/89.0
NPT1/210.0
( ) gilt für die Ausführung des Reduzierstücks.
Teile-nummerAuswahl M (Regelgewinde) / R (PT) / NPTL
Auswahl
Rc (PT)T2B(C)Stückpreis
AusführungNr.T1EXTGBDEXTGDEXTGSD
Reduzierstück
EXTGBD
EXTGD
EXTGSD
15 (M5) 1N (NPT1/8)202530   1/81416.2   
21 (1/8) 2N (NPT1/4) 253035  1/41921.9   
31 (1/8)    2 (1/4) 3N (NPT3/8)  303540 3/82427.7   
42 (1/4) 3 (3/8) 4N (NPT1/2)   3540451/22731.2   
■ Stecker/Buchse, Länge ℓ 
T1 ℓ 
1/811
1/413
3/815
1/217
M56
■ Außengewinde beidseitig
Teile-nummerLR (PT)/M (Regelgewinde) T1/T2B(C)d ℓ Stückpreis
AusführungNr.AuswahlEXMGBEXMGEXMGS
Gleicher Ø
EXMGB
EXMG
EXMGS
110 15 201/81416.24.510   
21/41921.96.510   
33/82427.79.012   
41/22731.210.017   
55 10 15M589.23.07.5   
Teile-nummerAuswahl M (Regelgewinde) / R (PT) / NPTL auswählenR (PT)T2B(C) ℓ dStückpreis
AusführungNr.T1
Reduzierstück
EXMGSD
15 (M5) 1N (NPT1/8)10 15 201/81416.2103 
21 (1/8) 2N (NPT1/4)1/41921.9104.5 
31 (1/8) 2 (1/4) 3N (NPT3/8)3/82427.7124.5 
42 (1/4) 3 (3/8) 4N (NPT1/2)1/22731.2176.5 
■ Innengewinde beidseitig
Teile-nummerL auswählenRc (PT) / M (Regelgewinde) T1 / T2B(C)dStückpreis
AusführungNr.EXFGEXFGS
Gleicher Ø
EXFG
EXFGS
1 202530   1/81416.28.2  
2  253035  1/41921.910.9  
3   303540 3/82427.714.4  
4    3540451/22731.218.0  
5152025    M589.24.2  
Teile-nummerAuswahl M (Regelgewinde) / R (PT) / NPTL auswählenRc (PT)T2B(C)dStückpreis
AusführungNr.T1EXFGDEXFGSD
Reduzierstück
EXFGD
EXFGSD
15 (M5)  1N (NPT1/8)202530   1/81416.24.2  
21 (1/8) 2N (NPT1/4) 253035  1/41921.98.2  
31 (1/8) 2 (1/4) 3N (NPT3/8)  303540 3/82427.78.2  
42 (1/4) 3 (3/8) 4N (NPT1/2)   3540451/22731.210.9  
[ ! ]NPT-Gewinde hat gegebenenfalls eine größere Durchgangsbohrung (d).

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EXFG1-20
EXFG1-25
EXFG1-30
EXFG2-25
EXFG2-30
EXFG2-35
EXFG3-30
EXFG3-35
EXFG3-40
EXFG4-35
EXFG4-40
EXFG4-45
EXFG5-15
EXFG5-20
EXFG5-25
EXFGD1-1N-20
EXFGD1-1N-25
EXFGD1-1N-30
EXFGD1-5-20
EXFGD1-5-25
EXFGD1-5-30
EXFGD2-1-25
EXFGD2-1-30
EXFGD2-1-35
EXFGD2-2N-25
EXFGD2-2N-30
EXFGD2-2N-35
EXFGD3-1-30
EXFGD3-1-35
EXFGD3-1-40
EXFGD3-2-30
EXFGD3-2-35
EXFGD3-2-40
EXFGD3-3N-30
EXFGD3-3N-35
EXFGD3-3N-40
EXFGD4-2-35
EXFGD4-2-40
EXFGD4-2-45
EXFGD4-3-35
EXFGD4-3-40
EXFGD4-3-45
EXFGD4-4N-35
EXFGD4-4N-40
EXFGD4-4N-45
EXFGS1-20
EXFGS1-25
EXFGS1-30
EXFGS2-25
EXFGS2-30
EXFGS2-35
EXFGS3-30
EXFGS3-35
EXFGS3-40
EXFGS4-35
EXFGS4-40
EXFGS4-45
EXFGS5-15
EXFGS5-20
EXFGS5-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerbindungsausführung Anschlussform Werkstoff Schraubennennwert T1 Schraubennennwert T2 Anschlussgewinde (1) Anschlussgewinde (2) Oberflächenbehandlung Länge L
(mm)

16.58 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/81/8RcRcChemisch vernickelt20

16.58 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/81/8RcRcChemisch vernickelt25

16.58 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/81/8RcRcChemisch vernickelt30

16.95 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/41/4RcRcChemisch vernickelt25

16.95 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/41/4RcRcChemisch vernickelt30

16.95 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/41/4RcRcChemisch vernickelt35

17.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.3/83/8RcRcChemisch vernickelt30

17.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.3/83/8RcRcChemisch vernickelt35

17.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.3/83/8RcRcChemisch vernickelt40

18.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/21/2RcRcChemisch vernickelt35

18.09 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/21/2RcRcChemisch vernickelt40

18.09 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/21/2RcRcChemisch vernickelt45

15.82 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.55MMChemisch vernickelt15

15.82 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.55MMChemisch vernickelt20

15.82 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.55MMChemisch vernickelt25

17.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/81/8-RcChemisch vernickelt20

17.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/81/8-RcChemisch vernickelt25

17.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/81/8-RcChemisch vernickelt30

17.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.51/8MRcChemisch vernickelt20

17.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.51/8MRcChemisch vernickelt25

17.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.51/8MRcChemisch vernickelt30

19.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/81/4RRcChemisch vernickelt25

19.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/81/4RRcChemisch vernickelt30

19.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/81/4RRcChemisch vernickelt35

19.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/41/4-RcChemisch vernickelt25

19.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/41/4-RcChemisch vernickelt30

19.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/41/4-RcChemisch vernickelt35

22.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/83/8RRcChemisch vernickelt30

22.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/83/8RRcChemisch vernickelt35

22.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/83/8RRcChemisch vernickelt40

22.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/43/8RRcChemisch vernickelt30

22.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/43/8RRcChemisch vernickelt35

22.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/43/8RRcChemisch vernickelt40

22.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.3/83/8-RcChemisch vernickelt30

22.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.3/83/8-RcChemisch vernickelt35

22.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.3/83/8-RcChemisch vernickelt40

25.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/41/2RRcChemisch vernickelt35

25.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/41/2RRcChemisch vernickelt40

25.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/41/2RRcChemisch vernickelt45

25.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.3/81/2RRcChemisch vernickelt35

25.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.3/81/2RRcChemisch vernickelt40

25.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.3/81/2RRcChemisch vernickelt45

25.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/21/2-RcChemisch vernickelt35

25.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/21/2-RcChemisch vernickelt40

25.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Reduzierstück-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.1/21/2-RcChemisch vernickelt45

17.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.1/81/8RcRcNicht im Lieferumfang20

17.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.1/81/8RcRcNicht im Lieferumfang25

17.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.1/81/8RcRcNicht im Lieferumfang30

20.25 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.1/41/4RcRcNicht im Lieferumfang25

20.25 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.1/41/4RcRcNicht im Lieferumfang30

20.25 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.1/41/4RcRcNicht im Lieferumfang35

22.65 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.3/83/8RcRcNicht im Lieferumfang30

22.65 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.3/83/8RcRcNicht im Lieferumfang35

22.65 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.3/83/8RcRcNicht im Lieferumfang40

25.31 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.1/21/2RcRcNicht im Lieferumfang35

25.31 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.1/21/2RcRcNicht im Lieferumfang40

25.31 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.1/21/2RcRcNicht im Lieferumfang45

16.32 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.55MMNicht im Lieferumfang15

16.32 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.55MMNicht im Lieferumfang20

16.32 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rohrgewinde mit gleichem Ø-[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.55MMNicht im Lieferumfang25

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Max. Betriebsdruck(MPa) 20.6 Zulässige Flüssigkeit Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support