Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
SGPNPR | EN 1.0035 Äquivalent | Feuerverzinkt |
SUTNPR | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Teile-nummer | - | L |
SGPPS8A SGPNPR8A | - | 75 |
Teile-nummer | (L) Auswahl | R (PT) | (D) | (d) | Stückpreis 1~30 Stk. | ||||||||||
SGPNPR | SUTNPR | ||||||||||||||
Ausführung | Nr. | SGPNPR | SUTNPR | SGPNPR | SUTNPR | L50 | L75 | L100 | L125 | L50 | L75 | L100 | L125 | ||
SGPNPR SUTNPR | 6A | 50 75 100 125 | 1/8 | 10.5 | - | 6.2 | - | - | - | - | - | ||||
8A | 1/4 | 13.4 | 13.8 | 9.2 | 9.4 | ||||||||||
10A | 3/8 | 17.4 | 17.3 | 12.9 | 12.7 | ||||||||||
15A | 1/2 | 21.9 | 21.7 | 16.5 | 16.1 | ||||||||||
20A | 3/4 | 27.2 | 27.2 | 21.5 | 21.4 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Schraubennennwert T1 | Oberflächenbehandlung | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.51 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 1/8 | Feuerverzinkt | 50 | ||
2.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 1/8 | Feuerverzinkt | 75 | ||
2.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 1/8 | Feuerverzinkt | 100 | ||
3.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 1/8 | Feuerverzinkt | 125 | ||
1.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 1/4 | Feuerverzinkt | 50 | ||
2.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 1/4 | Feuerverzinkt | 75 | ||
2.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 1/4 | Feuerverzinkt | 100 | ||
3.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 1/4 | Feuerverzinkt | 125 | ||
1.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 3/8 | Feuerverzinkt | 50 | ||
2.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 3/8 | Feuerverzinkt | 75 | ||
2.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 3/8 | Feuerverzinkt | 100 | ||
3.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 3/8 | Feuerverzinkt | 125 | ||
1.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 1/2 | Feuerverzinkt | 50 | ||
2.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 1/2 | Feuerverzinkt | 75 | ||
2.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 1/2 | Feuerverzinkt | 100 | ||
3.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 1/2 | Feuerverzinkt | 125 | ||
2.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 3/4 | Feuerverzinkt | 50 | ||
2.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 3/4 | Feuerverzinkt | 75 | ||
3.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 3/4 | Feuerverzinkt | 100 | ||
4.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | ||
1.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | ||
2.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/4 | Nicht im Lieferumfang | 75 | ||
2.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/4 | Nicht im Lieferumfang | 100 | ||
3.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/4 | Nicht im Lieferumfang | 125 | ||
1.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/8 | Nicht im Lieferumfang | 50 | ||
2.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/8 | Nicht im Lieferumfang | 75 | ||
2.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/8 | Nicht im Lieferumfang | 100 | ||
3.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/8 | Nicht im Lieferumfang | 125 | ||
2.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/2 | Nicht im Lieferumfang | 50 | ||
3.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/2 | Nicht im Lieferumfang | 75 | ||
3.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/2 | Nicht im Lieferumfang | 100 | ||
4.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/2 | Nicht im Lieferumfang | 125 | ||
2.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/4 | Nicht im Lieferumfang | 50 | ||
2.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/4 | Nicht im Lieferumfang | 75 | ||
3.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/4 | Nicht im Lieferumfang | 100 | ||
4.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/4 | Nicht im Lieferumfang | 125 |
Loading...
Fließzustand | Max. Betriebsdruck (MPa) |
Dampf, Luft, Gas, Öl: bis zu 300°C | 1.0 |
Dampf, Luft, Öl, pulsierendes Wasser: bis zu 200°C | 1.4 |
Statisch fließendes Wasser: bis zu 120°C | 2.0 |
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Rohrgewinde mit gleichem Ø | Anschlussform | Rundnippel |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde (1) | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Schraubennennwert T1
Oberflächenbehandlung
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften