Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
SGPPU | EN-JM 1010 Äquivalent | Feuerverzinkt |
SUTPU | EN 1.4308 Äquivalent | - |
Teile-nummer |
SGPSD12 |
Teile-nummer | Rc (PT) | SGPPU | SUTPU | SGPPU | SUTPU | |||||||||
Ausführung | Nr. | B1 | (L) | (A) | B | B1 | (L) | (A) | B | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 30 Stk. | 1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 30 Stk. | |||||||||||
SGPPU SUTPU | 6A | 1/8 | 15 | 30 | 13 | 25 | 14 | 30 | 13 | 25 | ||||
8A | 1/4 | 19 | 33.5 | 13.5 | 31 | 18 | 33.5 | 13.5 | 31 | |||||
10A | 3/8 | 23 | 38 | 16 | 37 | 22 | 37.5 | 16 | 37 | |||||
15A | 1/2 | 27 | 41 | 17 | 42 | 26 | 40.5 | 17 | 42 | |||||
20A | 3/4 | 33 | 51 | 18.5 | 49 | 32 | 42.5 | 17 | 50 | |||||
25A | 1 | 41 | 54 | 20 | 59 | 41 | 51 | 20 | 59 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SGPPU6A |
SGPPU8A |
SGPPU10A |
SGPPU15A |
SGPPU20A |
SGPPU25A |
SUTPU6A |
SUTPU8A |
SUTPU10A |
SUTPU15A |
SUTPU20A |
SUTPU25A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Schraubennennwert T1 | Zulässige Flüssigkeit | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/8 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
5.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
5.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 3/8 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
5.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
6.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 3/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
8.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
9.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/8 | - | Nicht im Lieferumfang | |
8.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/4 | - | Nicht im Lieferumfang | |
8.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/8 | - | Nicht im Lieferumfang | |
9.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/2 | - | Nicht im Lieferumfang | |
12.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/4 | - | Nicht im Lieferumfang | |
15.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 | - | Nicht im Lieferumfang |
Loading...
Fließzustand | Max. Betriebsdruck (MPa) |
Dampf, Luft, Gas, Öl: bis zu 300°C | 1.0 |
Dampf, Luft, Öl, pulsierendes Wasser: bis zu 200°C | 1.4 |
Statisch fließendes Wasser: bis zu 120°C | 2.0 |
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Rohrgewinde mit gleichem Ø | Anschlussform | Verschraubungen |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde (1) | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Schraubennennwert T1
Zulässige Flüssigkeit
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften