Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
SGPFR | EN-JM 1010 Äquivalent | Feuerverzinkt |
SUTFR | EN 1.4308 Äquivalent | - |
Teile-nummer |
SGPSD12 |
Teile-nummer | Rc (PT) | D | (T) | (t) | (B) | (f) | (g) | P.C.D. | d | Zulässiger Bolzen-Ø. | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1~9 Stk. | 10~30 Stk. | ||||||||||
SGPFR | 15A | 1/2 | 95 | 18 | 12 | 38 | 1 | 51 | 70 | 15 | M12 | ||
20A | 3/4 | 100 | 19 | 14 | 42 | 1 | 56 | 75 | 15 | M12 | |||
25A | 1 | 125 | 23 | 14 | 49 | 1 | 67 | 90 | 19 | M16 | |||
32A | 1 1/4 | 135 | 25 | 16 | 64 | 2 | 76 | 100 | 19 | M16 | |||
40A | 1 1/2 | 140 | 25 | 16 | 68 | 2 | 81 | 105 | 19 | M16 | |||
50A | 2 | 155 | 29 | 16 | 82 | 2 | 96 | 120 | 19 | M16 |
Teile-nummer | Rc (PT) | D | (T) | (t) | (B) | P.C.D. | d | Zulässiger Bolzen-Ø. | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1~9 Stk. | 10~30 Stk. | ||||||||
SUTFR | 15A | 1/2 | 95 | 16 | 10 | 30 | 70 | 15 | M12 | ||
20A | 3/4 | 100 | 18 | 12 | 36 | 75 | 15 | M12 | |||
25A | 1 | 125 | 18 | 12 | 43 | 90 | 19 | M16 | |||
32A | 1 1/4 | 135 | 21 | 14 | 54 | 100 | 19 | M16 | |||
40A | 1 1/2 | 140 | 21 | 14 | 60 | 105 | 19 | M16 | |||
50A | 2 | 155 | 22 | 14 | 74 | 120 | 19 | M16 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SGPFR15A |
SGPFR20A |
SGPFR25A |
SGPFR32A |
SGPFR40A |
SGPFR50A |
SUTFR15A |
SUTFR20A |
SUTFR25A |
SUTFR32A |
SUTFR40A |
SUTFR50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Schraubennennwert T1 | Zulässige Flüssigkeit | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
6.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 3/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
9.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
11.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1 1/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
13.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1 1/2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
16.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
13.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/2 | - | Nicht im Lieferumfang | |
15.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/4 | - | Nicht im Lieferumfang | |
21.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 | - | Nicht im Lieferumfang | |
24.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/4 | - | Nicht im Lieferumfang | |
27.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/2 | - | Nicht im Lieferumfang | |
31.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 2 | - | Nicht im Lieferumfang |
Loading...
Fließzustand | Max. Betriebsdruck (MPa) |
Dampf, Luft, Gas, Öl: bis zu 300°C | 1.0 |
Dampf, Luft, Öl, pulsierendes Wasser: bis zu 200°C | 1.4 |
Statisch fließendes Wasser: bis zu 120°C | 2.0 |
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Rohrgewinde mit gleichem Ø | Anschlussform | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde (1) | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Schraubennennwert T1
Zulässige Flüssigkeit
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften