Rohrverbinder für Niederdruckrohre / Kreuzungsstück

Rohrverbinder für Niederdruckrohre / Kreuzungsstück
  • Mengenrabatt
[Anschlussart] Gewinde auf Gewinde, gleicher Durchmesser / gleicher Typ; Anschlussform: Kreuz; Material / Oberflächenbehandlung: EN-JM 1010 Equiv. mit Feuerverzinkung, oder EN 1.4308 Equiv. ohne Behandlung.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
Rohrverbinder für Niederdruckrohre/Kreuzungsstück:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
SGPCSEN-JM 1010 ÄquivalentFeuerverzinkt
SUTCSEN 1.4308 Äquivalent-

Spezifikationen

Teile-nummer
SGPSD12
Teile-nummerRc (PT)SGPCSSUTCSSGPCSSUTCS
AusführungNr.(D)L(D)LStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.
SGPCS
SUTCS
8A1/422192219    
10A3/826232623    
15A1/230273027    
20A3/436323632    
25A144384438    

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGPCS8A
SGPCS10A
SGPCS15A
SGPCS20A
SGPCS25A
SUTCS8A
SUTCS10A
SUTCS15A
SUTCS20A
SUTCS25A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Schraubennennwert T1 Zulässige Flüssigkeit Oberflächenbehandlung

7.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.1/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

7.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.3/8Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

7.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.1/2Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

7.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.3/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

11.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.1Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

10.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/4-Nicht im Lieferumfang

10.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/8-Nicht im Lieferumfang

11.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/2-Nicht im Lieferumfang

15.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/4-Nicht im Lieferumfang

25.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1-Nicht im Lieferumfang

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Betriebsbedingungen der Fittings
FließzustandMax. Betriebsdruck (MPa)
Dampf, Luft, Gas, Öl: bis zu 300°C1.0
Dampf, Luft, Öl, pulsierendes Wasser: bis zu 200°C1.4
Statisch fließendes Wasser: bis zu 120°C2.0
*Pulsierendes Wasser ist ein Wasserstrom, der unter stationären Betriebsbedingungen erzeugt wird und sich diesbezüglich Druck und Durchflussrate periodisch verändern. (mit Ausnahme von vorübergehenden Änderungen).
*Statisch fließendes Wasser ist ein nicht pulsierender Wasserstrom.
* Da Verbindungen gegossen sind, können Maße in Klammern ( ), wie (D) und (T), nicht garantiert werden, sondern sind als Referenzwerte zu betrachten.

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Rohrgewinde mit gleichem Ø Anschlussform Quer-
Anschlussgewinde (1) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2

Ergänzungsartikel

Technischer Support