Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
SGPPT | EN-JM 1010 Äquivalent | Feuerverzinkt |
SUTPT | EN 1.4308 Äquivalent | - |
Teile-nummer |
SUTPE20A |
Teile-nummer | Rc (PT) | SGPPT | SUTPT | |||||
Ausführung | Nr. | (D) | (L) | A | (D) | (L) | A | |
SGPPT SUTPT | 6A | 1/8 | 16 | 25.5 | 17 | 18 | 28 | 19 |
8A | 1/4 | 20 | 29 | 19 | 22 | 30 | 19 | |
10A | 3/8 | 24 | 35.5 | 23 | 26 | 36 | 23 | |
15A | 1/2 | 28 | 42 | 27 | 30 | 42 | 27 | |
20A | 3/4 | 34 | 50 | 32 | 36 | 50 | 32 | |
25A | 1 | 43 | 59.5 | 38 | 44 | 60 | 38 | |
32A | 1 1/4 | 51 | 71.5 | 46 | 53 | 72.5 | 46 | |
40A | 1 1/2 | 57 | 76.5 | 48 | 60 | 78 | 48 | |
50A | 2 | 70 | 92 | 57 | 73 | 93.5 | 57 |
SGPPT | SUTPT | ||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt |
1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 30 Stk. | 1 ~ 19 Stk. | 20 ~ 50 Stk. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SGPPT6A |
SGPPT8A |
SGPPT10A |
SGPPT15A |
SGPPT20A |
SGPPT25A |
SGPPT32A |
SGPPT40A |
SGPPT50A |
SUTPT6A |
SUTPT8A |
SUTPT10A |
SUTPT15A |
SUTPT20A |
SUTPT25A |
SUTPT32A |
SUTPT40A |
SUTPT50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Schraubennennwert T1 | Zulässige Flüssigkeit | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/8 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
2.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
2.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
2.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
2.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 3/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
4.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
8.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1 1/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
9.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1 1/2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
11.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
5.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/8 | - | Nicht im Lieferumfang | |
3.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
4.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/8 | - | Nicht im Lieferumfang | |
5.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/2 | - | Nicht im Lieferumfang | |
6.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Nicht im Lieferumfang | |
10.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 | - | Nicht im Lieferumfang | |
16.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/4 | - | Nicht im Lieferumfang | |
16.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/2 | - | Nicht im Lieferumfang | |
25.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 2 | - | Nicht im Lieferumfang |
Loading...
Anzuwendende Standards |
Befestigung, Ausführung | Stahl | rostfreier Stahl |
Niederdruck-Schraubfittings | Guss: EN-JM 1010 Äquivalent (Temperaturguss) oder Äquivalent * Kunden, denen es auf das äußere Erscheinungsbild ankommt, sollten bedenken, dass die Oberfläche aufgrund der Einschränkungen beim Herstellungsprozess rau ist. | Guss: EN 1.4308 Äquivalent (EN 1.4301 Äquivalent) EN 1.4408 Äquivalent (EN 1.4401 Äquivalent) oder Äquivalent |
Hochdruck-Schraubbefestigungen | EN 1.1158 Äquivalent oder Äquivalent | EN 1.4308 Äquivalent (EN 1.4301 Äquivalent) |
Druck-, Temperatur-Standards |
Fließzustand (°C) | Max. Betriebsdruck (MPa) |
Dampf, Luft, Gas, Öl: bis zu 300°C | 1.0 |
Dampf, Luft, Öl, pulsierendes Wasser: bis zu 200°C | 1.4 |
Statisch fließendes Wasser: bis zu 120°C | 2.0 |
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Rohrgewinde mit gleichem Ø | Anschlussform | T-Stücke |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde (1) | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Schraubennennwert T1
Zulässige Flüssigkeit
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften